Cubemars - 18 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

Registrieren

 

Rehabilitationsroboter-Motor

  • AK10-9 V3.0
    AK10-9 V3.0

    AK10-9 V3.0

    - hohes Maß an Integration

    - Leistungssteuerung und Servoantrieb optional

    - Doppelte Kodierung der Ein- und Ausgänge

    - Kontinuierliche Drehmomentabgabe 18Nm

    - Maximales Drehmoment 53Nm

  • AK10-9 V2.0 KV60
    AK10-9 V2.0 KV60

    AK10-9 V2.0

    • hohes Maß an Integration

    • Leistungssteuerung und Servoantrieb optional

    • Doppelte Kodierung der Ein- und Ausgänge

    • Kontinuierliche Drehmomentabgabe 18Nm

    • Maximales Drehmoment 48Nm

    • Maximale Gelenkgeschwindigkeit 26 rad/s

    $698.9 ~ $798.9

    Jetzt Kaufen
  • RI80 KV75
    RI80 KV75

    RI80

    • Betriebsspannung: 12V-48V

    • Geringes Rastmoment, einfache Servosteuerung

    • Hohe Drehmomentdichte, hohe treibende Kraft

    • Präzise Steuerung mit einer Genauigkeit von bis zu 0,01 °

    $132.9 ~ $147.9

    Jetzt Kaufen
  • RI70 KV95
    RI70 KV95

    RI70

    • Betriebsspannung: 12V-48V

    • Geringes Rastmoment, einfache Servosteuerung

    • Hohe Drehmomentdichte, hohe treibende Kraft

    • Präzise Steuerung mit einer Genauigkeit von bis zu 0,01 °

    $123.9 ~ $138.9

    Jetzt Kaufen
  • RI60 KV120
    RI60 KV120

    RI60

    • Betriebsspannung: 12V-48V

    • Geringes Rastmoment, einfache Servosteuerung

    • Hohe Drehmomentdichte, hohe treibende Kraft

    • Präzise Steuerung mit einer Genauigkeit von bis zu 0,01 °

    $98.9 ~ $113.9

    Jetzt Kaufen
  • RI50 KV100
    RI50 KV100

    RI50

    • Betriebsspannung: 12V-48V

    • Geringes Rastmoment, einfache Servosteuerung

    • Hohe Drehmomentdichte, hohe treibende Kraft

    • Präzise Steuerung mit einer Genauigkeit von bis zu 0,01 °

    $61.9 ~ $76.9

    Jetzt Kaufen
Tipps
Tipps
Sie Haben Noch Nicht Eingeloggt

Loginr

Registrieren
Haben Sie Ihr Passwort vergessen?
Tipps