Cubemars - 17 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Registrieren

 

Rehabilitationsroboter-Motor

  • RI50 KV100
    RI50 KV100

    RI50

    • Betriebsspannung: 24V-48V • Geringes Rastmoment, einfache Servosteuerung • Hohe Drehmomentdichte, hohe treibende Kraft • Präzise Steuerung mit einer Genauigkeit von bis zu 0,01 °

    $61.9 ~ $76.9

    Jetzt Kaufen
  • RI60 KV120
    RI60 KV120

    RI60

    • Hohe Drehmomentdichte und leistungsstarke Performance • Niedriges Koggingmoment für gleichmäßigen Betrieb • Ultra-kompaktes Design spart Platz • Optionale Hall-Sensor-Integration

    $98.9 ~ $113.9

    Jetzt Kaufen
  • RI70 KV95
    RI70 KV95

    RI70

    • Hohe Drehmomentdichte und leistungsstarkes Ausgangssignal • Niedriges Koggingmoment für eine sanfte, gleichmäßige Betriebsweise • Ultra-kompaktes Design zur Einsparung wertvollen Platzes • Optionale Hall-Sensor-Integration

    $123.9 ~ $138.9

    Jetzt Kaufen
  • RI80 V2.0 KV75
    RI80 V2.0 KV75

    RI80 V2.0

    • Hohe Drehmomentdichte und leistungsstarker Ausgang • Niedriges Koggingmoment für sanfte, gleichmäßige Betriebsführung • Ultra-kompaktes Design zur Maximierung der Raumausnutzung • Optionale Hall-Sensor-Integration

    $132.9 ~ $147.9

    Jetzt Kaufen
  • AK10-9 V3.0 KV60
    AK10-9 V3.0 KV60

    AK10-9 V3.0

    • Hochintegrierter Aktuator • Auswählbare Kraftsteuerungs- und Servoantriebsmodi • Duale Eingabe/Ausgabe-Encoder • Nennmoment 18Nm / Spitzmoment 53Nm • Einfache und zuverlässige Antriebsmethode

    $698.9 ~ $798.9

    Jetzt Kaufen
  • AK10-9 V2.0 KV60
    AK10-9 V2.0 KV60

    AK10-9 V2.0

    • Hohe integrierter Aktuator • Wählbare Kraftsteuerungs- und Servoantriebsmodi • Doppelte Encoder (Eingabe und Ausgabe) • Nennmoment 18 Nm / Spitzmoment 48 Nm • Maximale Gelenkgeschwindigkeit 26 rad/s

    $698.9 ~ $798.9

    Jetzt Kaufen
Tipps
Tipps
Sie Haben Noch Nicht Eingeloggt
Loginr
Registrieren
Haben Sie Ihr Passwort vergessen?
Tipps