Cubemars - 17 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Registrieren

 

RO Serie Außenläufer Rahmelos Drehmomentmotor

  • RO100 KV55-Standardausführung-serien...
    RO100 KV55-Standardausführung-serien...

    RO100

    Motorabmessungen:Φ113,5 × 36,2 mm

    Gewicht:710 g

    Spitzendrehmoment:12 N·m

    Leerlaufdrehzahl:2550 rpm

  • RO80 KV105-Standardausführung-serien...
    RO80 KV105-Standardausführung-serien...

    RO80

    Motordimensionen:Φ92,6 × 26,4 mm

    Gewicht:352 g

    Spitzendrehmoment:4 N·m

    Leerlaufdrehzahl:5040 rpm

  • RO60 KV115-Standardausführung-serien...
    RO60 KV115-Standardausführung-serien...

    RO60

    Motordimensionen:Φ73,8 × 23 mm

    Gewicht:248 g

    Spitzendrehmoment:2,4 N·m

    Leerlaufdrehzahl:5520 rpm

  • RO40 KV140 Lite
    RO40 KV140 Lite

    RO40 Lite

    Motorabmessungen:Φ46.3*13 mm

    Motorgewicht:60 g

    Spitzendrehmoment:0.6 N·m

    Leerlaufdrehzahl:3400 U/min

  • RO50 KV108 Lite
    RO50 KV108 Lite

    RO50 Lite

    Motorabmessungen:Φ61.7 × 14.5 mm

    Motorgewicht:105 g

    Spitzendrehmoment:0.9 N·m

    Leerlaufdrehzahl:2600 U/min

Tipps
Tipps
Sie Haben Noch Nicht Eingeloggt
Loginr
Registrieren
Haben Sie Ihr Passwort vergessen?
Tipps