Cubemars - 17 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Registrieren

 

Inspektions-AGV-Motor

  • AKA10-9 KV60
    AKA10-9 KV60

    AKA10-9

    Motorenabmessungen:∅100*70mm

    Motorengewicht:1060g

    Spitzendrehmoment:53Nm

    Leerlaufdrehzahl:320rpm

  • AK60-39 V3.0 KV80
    AK60-39 V3.0 KV80

    AK60-39 V3.0

    Motordimensionen:Ф79*67mm

    Motorgewicht:750g

    Spitzmoment:72Nm

    Leerlaufdrehzahl:98rpm

  • AKA60-6 KV80
    AKA60-6 KV80

    AKA60-6

    Motorabmessungen:∅80*51,2mm

    Motorgewicht:460g

    Spitzendrehmoment:9Nm

    Leerlaufdrehzahl:640rpm

Tipps
Tipps
Sie Haben Noch Nicht Eingeloggt
Loginr
Registrieren
Haben Sie Ihr Passwort vergessen?
Tipps