Cubemars - 17 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
English
中文简体
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration
Registrieren

 

Inspektions-AGV-Motor

  • AK60-39 V3.0 KV80
    AK60-39 V3.0 KV80

    AK60-39 V3.0

    ・ Innovatives Dual-Encoder-Design für verbesserte Störfestigkeit ・ Nennmoment 24Nm / Spitzmoment 72Nm ・ Unterstützt Servo- und Bewegungssteuerungsmodi ・ Parameteridentifizierung per Mausklick über Host-Computer abgeschlossen ・ Fähigkeit zu stabiler Dauerbetriebsweise ・ Verwendet stoßfeste Lager zur Steigerung der Haltbarkeit
  • AKA10-9 KV60
    AKA10-9 KV60

    AKA10-9

    • Hohe radiale Belastbarkeit (mit neuartigem Strukturdesign) • Robustes und langlebiges Steckverbindungsdesign (kompatibel mit dem neuen 2+5PIN-Stecker) • Vielfältige Steuerungsmodi (ermöglichen die synchrone Steuerung von Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung) • Isolierter CAN-Port für stabile Kommunikation • Ausgezeichnete Drehmomentabgabe und hohe Drehmomentdichte
  • AKA60-6 KV80
    AKA60-6 KV80

    AKA60-6

    • Hohe Radialbelastbarkeit (mit neuem Strukturdesign) • Robustes und langlebiges Steckverbindungsdesign (ausgestattet mit neuem 2+5-PIN-Stecker) • Mehrere Steuerungsmodi (unterstützt Servo/MIT-Modi) • Einfache Fehlersuche und Steuerung (Einklick-Motorparameteridentifizierung) • Breiter Betriebsspannungsbereich (unterstützt 24V/48V)
Tipps
Tipps
Sie Haben Noch Nicht Eingeloggt
Loginr
Registrieren
Haben Sie Ihr Passwort vergessen?
Tipps