$171.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Φ113,5 × 36,2 mm
Gewicht:710 g
Spitzendrehmoment:12 N·m
Leerlaufdrehzahl:2550 rpm
$114.9
Jetzt KaufenMotordimensionen:Φ92,6 × 26,4 mm
Gewicht:352 g
Spitzendrehmoment:4 N·m
Leerlaufdrehzahl:5040 rpm
$85.9
Jetzt KaufenMotordimensionen:Φ73,8 × 23 mm
Gewicht:248 g
Spitzendrehmoment:2,4 N·m
Leerlaufdrehzahl:5520 rpm
$199.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Φ115 × 42 mm
Durchmesser der Durchgangsbohrung:74 mm
Gewicht:1108 g
Spitzendrehmoment:16 N·m
$147.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Φ85 × 32 mm
Durchlochdurchmesser:52 mm
Motorgewicht:411 g
Spitzendrehmoment:5 Nm
$138.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Φ70 × 36,2 mm
Durchlochdurchmesser:42 mm
Motorgewicht:348 g
Spitzendrehmoment:3,8 Nm
$148.9 ~ $163.9
Jetzt KaufenMotordimensionen:Φ104 × 26 mm
Durchlochdurchmesser:45 mm
Motorgewicht:500 g
Spitzendrehmoment:4,95 Nm
$132.9 ~ $147.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Φ85 × 27 mm
Durchgangsbohrung:40,5 mm
Motorgewicht:411 g
Spitzenmoment:4,1 Nm
$123.9 ~ $138.9
Jetzt KaufenMotordimensionen:Φ76 × 24 mm
Durchlochdurchmesser:38 mm
Motorgewicht:270,4 g
Spitzendrehmoment:2,68 Nm
$98.9 ~ $113.9
Jetzt KaufenMotorabmessungen:Φ60*23mm
Durchgangsbohrung:30mm
Motorgewicht:155,9g
Spitzendrehmoment:1,63Nm
$61.9 ~ $76.9
Jetzt Kaufen