• Hochintegriertes hohles Planetengetriebe-Leistungsmodul
• Hohlwellendurchmesser: 7 mm mit Gewindeausführung
• Maximale Drehmomentdichte: 159 Nm/kg
• Spitzendrehmoment: 222 Nm bei einem Gewicht von nur 1396 g
• Doppelte 21-Bit-Magnetencoder-Rückkopplung (intern/extern)
• Integrierter Antrieb mit FOC-Steuerung
• Doppelte CAN-Schnittstellen für die Reihenschaltung mehrerer Module