Cubemars - 17 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Registrieren

 

Gimbal-System

  • GL30 KV290
    GL30 KV290

    GL30

    • Kompakte Größe, geringes Gewicht und Hochgeschwindigkeitsbetrieb • Niedriger Kogging und geringer Stromverbrauch • Geeignet für Gimbal-Systeme • 6mm zentrisches Durchloch kompatibel mit Schleifringen • Encoder-Integration unterstützt

    $50.99 ~ $75.99

    Jetzt Kaufen
  • GL40 KV70
    GL40 KV70

    GL40

    • Kompakte Größe, geringes Gewicht und Hochgeschwindigkeitsbetrieb • Geringes Kogging, niedriger Stromverbrauch und sanfte Steuerung • Eignet sich für Gimbal-Systeme • 8mm zentrale Durchgangsbohrung kompatibel mit Schleifringen • Unterstützt Encoder- oder Treiber-Integration

    $72.99 ~ $97.99

    Jetzt Kaufen
  • GL40 II KV82.5
    GL40 II KV82.5

    GL40 II

    • Eine neue Generation von Hollow Drive Boards • 30 % weniger Rastmoment • Unterstützt CAN- und PWM-Kommunikationsmodi • Unterstützt MIT, Geschwindigkeitsposition, Geschwindigkeit drei Modi • Identifizierung von Motorparametern mit einem Klick
  • GL35 KV100
    GL35 KV100

    GL35

    • Kompakte Größe, geringes Gewicht und Hochgeschwindigkeitsbetrieb • Niedrige Kogging-Neigung und geringer Stromverbrauch • Geeignet für Gimbal-Systeme • 6mm zentrale Durchgangsbohrung kompatibel mit Schleifringen • Encoder-Integration unterstützt

    $54.99 ~ $79.99

    Jetzt Kaufen
  • GL60 KV25
    GL60 KV25

    GL60

    • Niedriges Koggingmoment ermöglicht eine hochpräzise Steuerung in Kombination mit einem Encoder • Optimales elektromagnetisches Design für hohe Effizienz, niedrigen Stromverbrauch und geringes Geräusch • Kompaktes, kleines und leichtes Baugehäuse • Hohlwellendesign für einfache Innenkabelverlegung • Geeignet für Gimbal-Systeme

    $108.99 ~ $133.99

    Jetzt Kaufen
  • GL60 II KV28
    GL60 II KV28

    GL60 II

    • Eine neue Generation von Hohlantriebsplatinen • 37,5 % weniger Rastmoment • Unterstützt CAN- und PWM-Kommunikationsmodi • Unterstützt MIT, Geschwindigkeitsposition, Geschwindigkeit drei Modi • Identifizierung von Motorparametern mit einem Klick
  • GL80 KV30
    GL80 KV30

    GL80

    • Niedriges Koggingmoment ermöglicht eine hochpräzise Steuerung in Kombination mit einem Encoder • Optimales elektromagnetisches Design für hohe Effizienz, geringen Stromverbrauch und niedrigen Geräuschpegel • Kompaktes Design mit geringer Größe und Gewicht • Hohlwellenkonstruktion für einfache interne Kabelverlegung • Geeignet für Gimbal-Systeme
  • S-LINK V1.0
    S-LINK V1.0

    S-LINK V1.0

    • Unterstützt nur Motoren der GLII40,GLII60 • Aufzeichnen des Motorstatus in Echtzeit • Einstellung der Parameterparameter der Encoder-Daten
  • GL100 KV10
    GL100 KV10

    GL100

    • Niedriges Koggingmoment ermöglicht eine hochpräzise Steuerung in Kombination mit einem Encoder • Optimales elektromagnetisches Design für hohe Effizienz, geringen Stromverbrauch und niedrigen Geräuschpegel • Kompaktes Design mit geringer Größe und Gewicht • Hohlwellenkonstruktion für einfache Innenkabelverlegung • Geeignet für Gimbal-Systeme
  • G60
    G60

    G60

    • Großes Mittelloch • Geringes Rastmoment, niedriger Energieverbrauch • Integrierte Schleifringe • Geeignet für kardanische Systeme und Autopilotsysteme • Hohe Wasser- und Staubbeständigkeit
  • G100
    G100

    G100

    • Großes Mittelloch • Geringes Rastmoment, niedriger Energieverbrauch • Integrierte Schleifringe • Geeignet für kardanische Systeme und Autopilotsysteme • Hohe Wasser- und Staubbeständigkeit
  • G80
    G80

    G80

    • Großes Mittelloch • Geringes Rastmoment, niedriger Energieverbrauch • Integrierte Schleifringe • Geeignet für kardanische Systeme und Autopilotsysteme • Hohe Wasser- und Staubbeständigkeit
  • G40
    G40

    G40

    • Großes Mittelloch • Geringes Rastmoment, niedriger Energieverbrauch • Integrierte Schleifringe • Geeignet für kardanische Systeme und Autopilotsysteme • Hohe Wasser- und Staubbeständigkeit
Tipps
Tipps
Sie Haben Noch Nicht Eingeloggt
Loginr
Registrieren
Haben Sie Ihr Passwort vergessen?
Tipps