Cubemars - 17 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Registrieren

 

Ellenbogengelenkmotor

  • AKH70-16 V1.0 KV41
    AKH70-16 V1.0 KV41

    AKH70-16 V1.0

    • Hochintegriertes hohles Planetengetriebe-Leistungsmodul • Hohlwellendurchmesser: 7 mm mit Gewindeausführung • Maximale Drehmomentdichte: 88,74 Nm/kg • Spitzendrehmoment: 85 Nm bei einem Gewicht von nur 879 g • Doppelte 21-Bit-Magnetencoder-Rückkopplung (intern/extern) • Integrierter Antrieb mit FOC-Steuerung • Doppelte CAN-Schnittstellen für die Reihenschaltung mehrerer Module
  • AK40-10 KV170
    AK40-10 KV170

    AK40-10

    • Kompakterer Aktuator • Leichtbauweise mit hoher Leistungsabgabe • Unterstützt sowohl Servo- als auch Bewegungssteuerungsmodi (MIT) • Adaptive PID-Konfiguration • Ideal für kompakte Anwendungen wie humanoide Handgelenksgelenke

    $99.9 ~ $135.9

    Jetzt Kaufen
  • AK45-10 KV75
    AK45-10 KV75

    AK45-10

    • Kompakterer Aktuator • Leichtgewichtdesign mit hoher Leistungsausgabe • Unterstützt Servo- und Bewegungssteuerungsmodi (MIT) • Adaptive PID-Konfiguration • Ideal für kompakte Anwendungen wie Handgelenksgelenke von Humanoiden

    $119.9 ~ $155.9

    Jetzt Kaufen
  • AK45-36 KV80
    AK45-36 KV80

    AK45-36

    • Kompakterer Roboteraktuator • Leichtbauweise mit hoher Leistungsausgabe • Unterstützt Servo- und Kraftsteuerungsmodi • Adaptive PID-Konfiguration • Ideal für kompakte Anwendungen wie Handgelenk- und Fußgelenkjoints von Humanoiden

    $149.9 ~ $185.9

    Jetzt Kaufen
  • AK70-10 KV100
    AK70-10 KV100

    AK70-10

    • Hochintegriertes Aktuatordesign • Ausgestattet mit Kreuzrollenlager für hohe Stoßfestigkeit • Einfache und zuverlässige Antriebsarchitektur • Ideal für Exoskelette und Quadruped-Roboter

    $398.9 ~ $498.9

    Jetzt Kaufen
  • AK10-9 V2.0 KV60
    AK10-9 V2.0 KV60

    AK10-9 V2.0

    • Hohe integrierter Aktuator • Wählbare Kraftsteuerungs- und Servoantriebsmodi • Doppelte Encoder (Eingabe und Ausgabe) • Nennmoment 18 Nm / Spitzmoment 48 Nm • Maximale Gelenkgeschwindigkeit 26 rad/s

    $698.9 ~ $798.9

    Jetzt Kaufen
  • AK10-9 V3.0 KV60
    AK10-9 V3.0 KV60

    AK10-9 V3.0

    • Hochintegrierter Aktuator • Auswählbare Kraftsteuerungs- und Servoantriebsmodi • Duale Eingabe/Ausgabe-Encoder • Nennmoment 18Nm / Spitzmoment 53Nm • Einfache und zuverlässige Antriebsmethode

    $698.9 ~ $798.9

    Jetzt Kaufen
Tipps
Tipps
Sie Haben Noch Nicht Eingeloggt
Loginr
Registrieren
Haben Sie Ihr Passwort vergessen?
Tipps