Cubemars - 17 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Registrieren

 

DW Serie Unterwasserantrieb

  • DW10
    DW10

    DW10

    Abmessungen:Φ100 × 148 mm

    Maximale statische Schubkraft:10 kgf

    Kontinuierliche Nennleistung:540 W

    Betriebstiefe:0–350 m

  • DW15
    DW15

    DW15

    Tiefentaukapazität:Φ130,6 × 174,5 mm

    Maximale statische Schubkraft:15 kgf

    Maximaler statischer Schub:750 W

    Tiefenbereich:0–350 m

  • DW20
    DW20

    DW20

    Abmessungen:Φ152 × 191 mm

    Maximaler statischer Schub:20 kgf

    Nennleistung (Dauerbetrieb):910 W

    Betriebstiefe:0–350 m

  • DW25
    DW25

    DW25

    Abmessungen:Φ152 × 191 mm

    Maximale statische Schubkraft:25 kgf

    Nennleistung (Dauerbetrieb):1315 W

    Betriebstiefe:0–350 m

Tipps
Tipps
Sie Haben Noch Nicht Eingeloggt
Loginr
Registrieren
Haben Sie Ihr Passwort vergessen?
Tipps