Cubemars - 17 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Registrieren

 

Cobot-Motor

  • RO100 KV55-Standardausführung-serien...
    RO100 KV55-Standardausführung-serien...

    RO100

    Motorabmessungen:Φ113,5 × 36,2 mm

    Gewicht:710 g

    Spitzendrehmoment:12 N·m

    Leerlaufdrehzahl:2550 rpm

  • RO80 KV105-Standardausführung-serien...
    RO80 KV105-Standardausführung-serien...

    RO80

    Motordimensionen:Φ92,6 × 26,4 mm

    Gewicht:352 g

    Spitzendrehmoment:4 N·m

    Leerlaufdrehzahl:5040 rpm

  • RO60 KV115-Standardausführung-serien...
    RO60 KV115-Standardausführung-serien...

    RO60

    Motordimensionen:Φ73,8 × 23 mm

    Gewicht:248 g

    Spitzendrehmoment:2,4 N·m

    Leerlaufdrehzahl:5520 rpm

  • RI115-PH KV40 Modell mit Steckverbin...
    RI115-PH KV40 Modell mit Steckverbin...

    RI115-PH Modell mit Steckverbinder

    Motorabmessungen:Φ115 × 42 mm

    Durchmesser der Durchgangsbohrung:74 mm

    Gewicht:1108 g

    Spitzendrehmoment:16 N·m

  • RI85-PH KV85 Modell mit Steckverbind...
    RI85-PH KV85 Modell mit Steckverbind...

    RI85-PH Modell mit Steckverbinder

    Motorabmessungen:Φ85 × 32 mm

    Durchlochdurchmesser:52 mm

    Motorgewicht:411 g

    Spitzendrehmoment:5 Nm

  • RI75-PH KV70 Modell mit Steckverbind...
    RI75-PH KV70 Modell mit Steckverbind...

    RI75-PH Modell mit Steckverbinder

    Motorabmessungen:Φ70 × 36,2 mm

    Durchlochdurchmesser:42 mm

    Motorgewicht:348 g

    Spitzendrehmoment:3,8 Nm

  • RI100 KV105
    RI100 KV105

    RI100

    $148.9 ~ $163.9

    Jetzt Kaufen

    Motordimensionen:Φ104 × 26 mm

    Durchlochdurchmesser:45 mm

    Motorgewicht:500 g

    Spitzendrehmoment:4,95 Nm

  • RI80 V2.0 KV75
    RI80 V2.0 KV75

    RI80 V2.0

    $132.9 ~ $147.9

    Jetzt Kaufen

    Motorabmessungen:Φ85 × 27 mm

    Durchgangsbohrung:40,5 mm

    Motorgewicht:411 g

    Spitzenmoment:4,1 Nm

  • RI70 KV95
    RI70 KV95

    RI70

    $123.9 ~ $138.9

    Jetzt Kaufen

    Motordimensionen:Φ76 × 24 mm

    Durchlochdurchmesser:38 mm

    Motorgewicht:270,4 g

    Spitzendrehmoment:2,68 Nm

  • RI60 KV120
    RI60 KV120

    RI60

    $98.9 ~ $113.9

    Jetzt Kaufen

    Motorabmessungen:Φ60*23mm

    Durchgangsbohrung:30mm

    Motorgewicht:155,9g

    Spitzendrehmoment:1,63Nm

  • RI50 KV100
    RI50 KV100

    RI50

    $61.9 ~ $76.9

    Jetzt Kaufen
Tipps
Tipps
Sie Haben Noch Nicht Eingeloggt
Loginr
Registrieren
Haben Sie Ihr Passwort vergessen?
Tipps