Cubemars - 17 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Registrieren

 

AKH-Serie Hohlwellen-Planetenaktuator

  • AKH70-16 V1.0 KV41
    AKH70-16 V1.0 KV41

    AKH70-16 V1.0

    • Hochintegriertes hohles Planetengetriebe-Leistungsmodul • Hohlwellendurchmesser: 7 mm mit Gewindeausführung • Maximale Drehmomentdichte: 88,74 Nm/kg • Spitzendrehmoment: 85 Nm bei einem Gewicht von nur 879 g • Doppelte 21-Bit-Magnetencoder-Rückkopplung (intern/extern) • Integrierter Antrieb mit FOC-Steuerung • Doppelte CAN-Schnittstellen für die Reihenschaltung mehrerer Module
  • AKH70-48 V1.0 KV41
    AKH70-48 V1.0 KV41

    AKH70-48 V1.0

    • Hochintegriertes hohles Planetengetriebe-Leistungsmodul • Hohlwellendurchmesser: 7 mm mit Gewindeausführung • Maximale Drehmomentdichte: 159 Nm/kg • Spitzendrehmoment: 222 Nm bei einem Gewicht von nur 1396 g • Doppelte 21-Bit-Magnetencoder-Rückkopplung (intern/extern) • Integrierter Antrieb mit FOC-Steuerung • Doppelte CAN-Schnittstellen für die Reihenschaltung mehrerer Module
Tipps
Tipps
Sie Haben Noch Nicht Eingeloggt
Loginr
Registrieren
Haben Sie Ihr Passwort vergessen?
Tipps