Cubemars - 17 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Registrieren

 

AKE-Serie Quasi-Direktantriebsmotor

  • AKE90-8 KV35
    AKE90-8 KV35

    AKE90-8

    Motordimensionen:Ф107,5*43,5mm

    Motorgewicht:1400g

    Spitzendrehmomen:170Nm

    Leerlaufdrehzahl:210rpm

  • AKE80-8 KV30
    AKE80-8 KV30

    AKE80-8

    Motorabmessungen:Ф87*32mm

    Motorgewicht:570g

    Spitzendrehmoment:30Nm

    Leerlaufdrehzahl:195rpm

  • AKE60-8 KV80
    AKE60-8 KV80

    AKE60-8

    Motorabmessungen:φ69*25mm

    Motorgewicht:260g

    Spitzendrehmoment:12,5Nm

    Leerlaufdrehzahl:240rpm

  • AKE50-8 KV110
    AKE50-8 KV110

    AKE50-8

    Motorabmessungen:Ø 61,2 × 22,5 mm

    Motorgewicht:190 g

    Spitzendrehmoment:7,5 N•m

    Leerlaufdrehzahl:320 rpm

  • AKE40-6 KV90
    AKE40-6 KV90

    AKE40-6

    Motorabmessungen:Ø 51 × 24,5 mm

    Motorgewicht:140 g

    Spitzendrehmoment:5,5 N•m

    Leerlaufdrehzahl:330 rpm

  • Driver board
    Driver board
Tipps
Tipps
Sie Haben Noch Nicht Eingeloggt
Loginr
Registrieren
Haben Sie Ihr Passwort vergessen?
Tipps