Hohe Drehmomentdichte, leistungsstark
Präzisionsantrieb für mehr Effizienz
Leichtes Design, flexible Anwendung
Geräuschloser Betrieb für längere Lebensdauer
Modularer Aufbau für einfache Wartung

CubeMars AKE QDD Quasi-Direktantriebsmotoren: Effizienz, Präzision und Flexibilität für die industrielle Automation

CubeMars / Aug 21,2024

Inmitten der rasanten Entwicklung der industriellen Automatisierung und Robotik verlangen die Unternehmen immer mehr nach effizienter und präziser Leistung. Die neuesten AKE-Motoren mit Quasi-Direktantrieb von CubeMars bieten dem Markt dank ihrer hervorragenden Leistungen und ihres innovativen Designs eine noch wettbewerbsfähigere Option.


AKE.jpg


Hohe Drehmomentdichte, leistungsstark


Als Hochleistungsmotor hat der AKE-Motor mit Quasi-Direktantrieb eine Drehmomentdichte von 52 N.m/kg, was ihn zu einem herausragenden Leistungsträger in seiner Klasse macht. Dieser Vorteil ermöglicht es dem AKE-Motor, eine stärkere Leistung bei geringerer Größe zu erbringen, was eine ideale Lösung für Anwendungen darstellt, die eine hohe Leistung erfordern.


Präzisionsantrieb für mehr Effizienz


Eine präzise Steuerung ist für industrielle Automatisierungsgeräte und Roboter unerlässlich. Die Quasi-Direktantriebsmotoren von AKE haben eine Spielkontrolle von 9 Bogenminuten oder weniger, was eine hohe Präzision im Antriebsprozess gewährleistet. Dieser Präzisionsantrieb verbessert nicht nur die Betriebseffizienz der Ausrüstung, sondern macht das System auch reaktionsschneller und eignet sich für eine Vielzahl von Präzisionsoperationen.


Leichtes Design, flexible Anwendung


CubeMars ist sich der Bedeutung von Struktur und Platz im Industriedesign bewusst. Daher sind die AKE-Quasi-Direktantriebsmotoren mit einer insgesamt leichten Struktur ausgestattet. Dies reduziert nicht nur das Gesamtgewicht des Geräts, sondern spart auch wertvollen Einbauraum, so dass der Motor flexibel in einer Vielzahl von komplexen Installationsumgebungen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus unterstützt die Gewinde- und Durchgangsbohrung an der Unterseite die bidirektionale Montage, was die Anwendungsvielfalt weiter erhöht.


Geräuschloser Betrieb für längere Lebensdauer


Die AKE-Motoren verwenden Präzisionszahnräder der Klasse 5 und optimierte Getriebekomponenten, was die Betriebsgeräusche erheblich reduziert und die Lebensdauer des Motors verlängert. Diese Konstruktion verbessert nicht nur das Benutzererlebnis, sondern senkt auch die Wartungskosten - eine Innovation, die sowohl praktisch als auch wirtschaftlich ist.


Modularer Aufbau für einfache Wartung


In Anbetracht der Installations- und Wartungserfordernisse der Anlage sind die AKE Quasi-Direktantriebsmotoren modular aufgebaut. Das geteilte Design von Motor und Getriebe macht nicht nur die Installation bequemer, sondern vereinfacht auch die spätere Wartung, indem es eine schnelle Demontage und Installation ermöglicht. Diese Konstruktion verbessert die Flexibilität der Anlage erheblich und verringert den Aufwand für die spätere Wartung.


Die AKE-Quasi-Direktantriebsmotoren von CubeMars bieten dank ihrer hohen Drehmomentdichte, ihrer präzisen Übertragung, ihres geringen Gewichts, ihres geräuscharmen Betriebs und ihres modularen Aufbaus ein umfassenderes Spektrum an Optionen im Bereich der industriellen Automatisierung und Robotik. Ob sie in hochpräzisen Industrieanlagen oder in Robotikanwendungen mit hohem Leistungsbedarf eingesetzt werden, AKE-Motoren bieten eine hervorragende Leistungsunterstützung für Ihr Projekt. Entscheiden Sie sich für CubeMars, wenn es um effiziente und zuverlässige Stromversorgungslösungen geht.


Verwandte Artikel
Einkaufsroboter zeigt außergewöhnliche Fähigkeiten Cubemars AK80-64 Modularer Motor hilft ihm, mit Präzision zu manövrieren
Einkaufsroboter zeigt außergewöhnliche Fähigkeiten Cubemars AK80-64 Modularer Motor hilft ihm, mit Präzision zu manövrie...
Stellen Sie sich vor, Sie betreten ein Einkaufszentrum und werden von einem 1,7 Meter großen und 70 Kilogramm schweren "Roboterangestellten" begrüßt, der Sie fragt: "Wie kann ich Ihnen helfen?"
Aug 28,2024
Auswahl von mobilen Robotermotoren für AGV und Inspektionsroboter
Auswahl von mobilen Robotermotoren für AGV und Inspektionsroboter
Erfahren Sie, wie Sie Motoren für AGV- und Inspektionsroboter auswählen, einschließlich Drehmoment, Effizienz, Steuerung und realer Einsatzanforderungen.
Apr 16,2026
Unterschiede zwischen Unterwasser-Thruster und Standard-BLDC-Motor in ROV-Anwendungen
Unterschiede zwischen Unterwasser-Thruster und Standard-BLDC-Motor in ROV-Anwendungen
Vergleich von Unterwasser-Thruster und BLDC-Motor in ROV-Systemen mit Fokus auf Leistung und Zuverlässigkeit.
Apr 23,2026