Radiale Tragfähigkeit um 52 % erhöht – Bewältigung komplexer Betriebsbedingungen
Neues Steckdesign – Einfach und langlebig in der Handhabung
Optimiertes Treibermodul – Effiziente Fehlersuche
Breite Anwendungen – Bietet bessere Lösungen

AKA60-6 Planetarisches Reduktionsmodul: Neue Lösung mit hoher radialer Tragfähigkeit

CubeMars / Dec 31,2024

Im Bereich der intelligenten Robotik und Automatisierungstechnik sind Leistung und die Anwendung in verschiedenen Szenarien stets der Schwerpunkt unserer Forschung und Entwicklung. Um den Marktanforderungen gerecht zu werden, präsentieren wir das AKA60-6 Planetarische Reduktionsmodul, das mit hoher radialer Tragfähigkeit und optimiertem Design eine bessere Lösung für verschiedene Anwendungsbereiche wie AGV-Fahrzeuge und fahrbare Roboter bietet.



Radiale Tragfähigkeit um 52 % erhöht – Bewältigung komplexer Betriebsbedingungen



Das AKA60-6 erreicht eine deutliche Verbesserung der radialen Tragfähigkeit mit einer maximalen radialen Belastung von 18 kg, was eine Steigerung von 52 % im Vergleich zum AK60-6 V1.1 darstellt. Diese Verbesserung resultiert aus einer optimierten Motorstruktur, die die Fähigkeit des Moduls, hohen radialen Belastungen standzuhalten, erheblich verbessert und gleichzeitig die Lebensdauer des Produkts verlängert. Dadurch wird eine stabilere und zuverlässigere Leistung für den Nutzer gewährleistet.



Neues Steckdesign – Einfach und langlebig in der Handhabung



Das AKA60-6 löst die Probleme traditioneller Modulantriebe, wie z. B. das umständliche Ein- und Ausstecken und die Zerbrechlichkeit der Signalleitungen, durch einen neuen 2+5PIN-Stecker. Dieser Stecker integriert die Strom- und Signalleitungen und verwendet M2-Schrauben zur sicheren Befestigung, was ihn robust und langlebig macht. Dies reduziert den Wartungsaufwand und sorgt für eine einfachere Handhabung, was den Nutzern ein angenehmeres Benutzererlebnis bietet.



Optimiertes Treibermodul – Effiziente Fehlersuche



Das AKA60-6 KV80 Treibermodul unterstützt die Konfiguration von Stromkreispaaren und die Einstellung der Baudrate für die serielle Schnittstelle und bietet eine One-Click-Motorparametrierkennung. Benutzer können den Motor ohne die Notwendigkeit von Firmware-Importen direkt über den Host-Computer auswählen und aktualisieren, was den Debugging-Prozess erheblich vereinfacht und die betriebliche Effizienz steigert.



Breite Anwendungen – Bietet bessere Lösungen



Das AKA60-6 wurde speziell für Anwendungen mit hoher radialer Belastung entwickelt und eignet sich ideal für AGV-Fahrzeuge, fahrbare Roboter und andere Bereiche, in denen hohe Haltbarkeit und radiale Tragfähigkeit erforderlich sind. Mit seiner verbesserten radialen Tragfähigkeit und der optimierten Benutzererfahrung bietet das AKA60-6 eine ausgezeichnete Lösung für diese Anwendungen und sorgt für eine effiziente Leistung in komplexen Arbeitsumgebungen.


Verwandte Artikel
Neue Ära der Roboterleistung 丨Boston Atlas-Roboter wird offiziell von hydraulischem auf elektrischen Antrieb umgestellt
Neue Ära der Roboterleistung 丨Boston Atlas-Roboter wird offiziell von hydraulischem auf elektrischen Antrieb umgestellt
Kürzlich gab Boston Dynamics offiziell bekannt, dass Atlas, der von ihm entwickelte zweibeinige humanoide Roboter mit hydraulischem Antrieb, in den Ruhestand geht. Doch innerhalb von weniger als 24 Stunden nach dieser Ankündigung wurde der vollelektrische
May 23,2024
Welche Motoren sind für Roboter geeignet?
Welche Motoren sind für Roboter geeignet?
Die Anzahl der Motoren, die ein Roboter haben kann, hängt von einer Reihe von Faktoren ab, unter anderem von der Konstruktion des Roboters, seiner Verwendung und den verfügbaren Ressourcen
Oct 26,2023
CubeMars sponsert das Formel-Rennteam der Universität Toronto, um bei der UT24-Veranstaltung zu glänzen
CubeMars sponsert das Formel-Rennteam der Universität Toronto, um bei der UT24-Veranstaltung zu glänzen
Toronto, Kanada - Das Formula Racing Team der University of Toronto hat mit der großzügigen Unterstützung von CubeMars einen aufregenden Start in die FSAE-Saison 2024 hingelegt.
Apr 28,2024