Cubemars - 17 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Registrieren

 

Spannende Inhalte
INHALTSVERZEICHNIS
Warum AK70-10 KV100
Der Clou des AK70-10 KV100

AK70-10 führt die Zukunft der agilen Robotik an

CubeMars / Oct 29,2024

CubeMars war schon immer bestrebt, sich an bahnbrechenden Innovationen in der Robotik zu beteiligen! Im Jahr 2023 wurde unser AK70-10 KV100 BLDC-Motor zu einer Schlüsselkomponente für den Erfolg des bahnbrechenden zweibeinigen Robotikprojekts von Nathan Eduard Weiss an der Universität Stellenbosch in Südafrika.


Seine Arbeit "Design of a Tandem Articulated Bipedal Robot Capable of Agile and Transient Manoeuvres" zielt auf die Entwicklung eines hochdynamischen Roboters ab, der in der Lage ist, komplexe Bewegungen wie Springen, Laufen und Überqueren verschiedener Terrains auszuführen.


Warum AK70-10 KV100


Für dieses Projekt wurde der CubeMars AK70-10 KV100 Motor aufgrund der folgenden Eigenschaften ausgewählt:


  • Hohe Drehmomentdichte: Der AK70-10 bietet ein überragendes Masse-Drehmoment-Verhältnis für Roboter, die dynamische Bewegungen ausführen. Er gewährleistet eine präzise Steuerung und eine reibungslose Betätigung bei Manövern mit hoher Belastung und ist in der Lage, die anspruchsvollen dynamischen Bewegungsanforderungen von Robotern zu erfüllen.

  • Quasi-Direktantriebsarchitektur (QDD): Unsere Motoren zeichnen sich durch niedrige Untersetzungsverhältnisse und hohe Reversibilität aus, was die Krafttransparenz und die dynamische Rückkopplungssteuerung verbessert - eine wesentliche Voraussetzung für die Agilität des Roboters in schwierigen Umgebungen.

  • Eingebautes Steuerungs- und Rückmeldesystem: Das AK70-10 Modul verfügt über eine integrierte Steuerung und einen Absolutwertgeber, der eine Krafterfassung in Echtzeit ermöglicht und dem Roboter hilft, sich nahtlos an unterschiedliche Geländeformen anzupassen.


Durch diese Zusammenarbeit erreicht der AK70-10 neue Höhen - im wahrsten Sinne des Wortes! Der Roboter übertraf die simulierten Sprunghöhen und bewies damit die überlegene Leistung und Zuverlässigkeit des AK70-10 in realen Anwendungen.


Der Clou des AK70-10 KV100


  • Eingebautes Planetenuntersetzungsgetriebe.

  • Eingebettete Steuerung mit feldorientierter Steuerung (FOC) und CAN-Kommunikationsprotokollen.

  • Einschleifen-Absolutwertgeber mit 12 Bit.

  • Hochpräzise Steuerung mit einer Genauigkeit von 0,1 Grad.

  • Das Rückwärtsspiel beträgt 0,2 Grad (12 Bogenminuten).


Wir sind stolz darauf, dass die Technologie von CubeMars die Innovation in der Robotik vorantreibt. Wir gratulieren Nathan zu seinem Erfolg und freuen uns auf weitere bahnbrechende Arbeiten im Bereich der zweibeinigen Robotik!


Verwandte Artikel
Wie ein 15-Jähriger die Balance seines Roboterhundes mit dem AK70-10 testete
Wie ein 15-Jähriger die Balance seines Roboterhundes mit dem AK70-10 testete
Ein 15-Jähriger testet die Balance seines Roboterhundes mit CubeMars AK70-10 und erreicht dank moderner Steuerung Echtzeit-Stabilität auf unebenem Gelände.
Aug 06,2025
Was ist ein rahmenloser Drehmomentmotor? Kernvorteile im Roboter-Gelenkdesign
Was ist ein rahmenloser Drehmomentmotor? Kernvorteile im Roboter-Gelenkdesign
Fundierte Analyse der Kernvorteile von rahmenlosen Drehmomentmotoren im Roboter-Gelenkdesign zur Unterstützung leichter, hochdrehmomentiger und hochpräziser Robotikanwendungen
May 19,2026
CubeMars sponsert das Formel-Rennteam der Universität Toronto, um bei der UT24-Veranstaltung zu glänzen
CubeMars sponsert das Formel-Rennteam der Universität Toronto, um bei der UT24-Veranstaltung zu glänzen
Toronto, Kanada - Das Formula Racing Team der University of Toronto hat mit der großzügigen Unterstützung von CubeMars einen aufregenden Start in die FSAE-Saison 2024 hingelegt.
Apr 28,2024