Hergestellt für Exoskelette: AK60-6 Robotermotor

CubeMars / Aug 15,2023

Der CubeMars Robotics Motor AK60-6 V1.1 KV80 ist kompakt und einfach zu steuern, mit hochintegrierten Encodern und Antrieben, die für Exoskelette geeignet sind.


Das AK60-6 ist ein hochintegriertes Powermodul, das nur 368 g wiegt und nur 39,5 mm dünn ist. Es ist hochintegriert, leichtgewichtig, hat ein kleines Gehäuse und eine große Leistung und bietet Effizienz und Leistung als Ganzes.


AK60-6 V1.1 KV80 Motor unterstützt Getriebe nimmt 6:1 Untersetzungsverhältnis Planetengetriebe, Spiel: 12arcmin (0,2 °), so dass das Produkt niedrige Agitation Betrieb ist, ist der Betrieb Prozess seidig glatt, leistungsstark, und kann genau kontrolliert werden, ist die Präzision so hoch wie 0,1 °, und zur gleichen Zeit, kann nach Ihren Bedürfnissen der Verzögerung Schema angepasst werden.


Der AK60-6-Motor verfügt über einen hochintegrierten Treiber auf der Vorderseite mit 24-Volt-Stromversorgung und MIT-Open-Source-Software und einen Single-Turn-Absolutwertgeber 14BIT auf der Rückseite, der Plug-and-Play, hochintegriert und hochauflösend ist und die traditionellen redundanten Drähte überflüssig macht und als Steckerkonstruktion erscheint, die die Installation optimiert und den Prozess vereinfacht.


AK60-6 Robotermotor Hauptanwendungsbereiche: Fußroboter, Exoskelett-Roboter, kollaborativer Roboterarm, willkommen bei der Bestellanfrage.


Product drawing-AK60-6

Specifications-AK60-6

Analytical Graph of Motor Operation-AK60-6


Verwandte Artikel
Leitfaden zur Auswahl von frameless Drehmomentmotoren für die Robotik 2026
Leitfaden zur Auswahl von frameless Drehmomentmotoren für die Robotik 2026
Entdecken Sie rahmenlose Drehmomentmotoren für die Robotik. Vergleichen Sie Outrunner- und Inrunner-Designs, Integrationstipps und wählen Sie den idealen Motor für Ihren Aktuator.
Mar 10,2026
GL60II Hollow Gimbal Motor treibt RoboMaster-Ingenieurroboter an
GL60II Hollow Gimbal Motor treibt RoboMaster-Ingenieurroboter an
Entdecken Sie, wie der CubeMars GL60II Hohlwellen-Gimbal-Motor RoboMaster-Ingenieurroboter mit verwicklungsfreiem Design, ultraniedrigem Rastmoment und präziser Steuerung antreibt.
Aug 04,2025
CubeMars Integriertes Motormodul: Eine neue Wahl für die Stromversorgung von Robotern
CubeMars Integriertes Motormodul: Eine neue Wahl für die Stromversorgung von Robotern
Wir bei CubeMars haben uns der Weiterentwicklung der Roboterleistung verschrieben. Unsere AK-Serie von Motormodulen mit ihrem hochintegrierten und innovativen Design ist zum Maßstab in der Branche geworden. Diese Motormodule enthalten nicht nur Motoren, s
Jun 28,2024