Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

精彩分享
目录
亮点设计与技术优势
动力系统与CubeMars AK60-6 V1.1 动力模组
实验验证性能优势
应用前景与未来计划

Vlimb:东京大学开发的线驱动可穿戴机器人,搭载CubeMars AK60-6电机

CubeMars / 2024-12-17 10:39:51

Vlimb


东京大学研究团队推出了一款名为Vlimb的线驱动可穿戴机器人,旨在提升人体能力,为用户提供超越自然肢体的力量和灵活性。这款机器人属于超常机械臂(Supernumerary Robotic Limbs, SRL)的创新代表,为用户提供额外的机械肢体,可用于扩展活动范围、搬运重物以及执行精细操作任务。Vlimb通过突破性的设计,在力量与灵活性之间找到了平衡,同时通过轻量化结构,确保穿戴舒适性,为工业、医疗和救援等领域的应用奠定了基础。


亮点设计与技术优势

 

Vlimb


Vlimb具备力量模式和操控模式的自由切换能力。通过调整线缆路径,力量模式下的Vlimb优化了关节力矩臂的长度,可轻松举起约60公斤的重物。在操控模式下,机器人恢复线缆连接,提升自由度,从而满足复杂的精细任务需求。这种灵活的双模式切换,使Vlimb能够适应多种使用场景。

 

Vlimb

机器人引入了无源环结构解决了传统线驱动系统中导线缠绕的问题。通过在关节处加入轴承,导线能够随关节自由旋转,避免缠绕,同时实现360度全方位运动,显著扩展了机器人可达范围,使其灵活性接近甚至超过人类肢体。

为提升穿戴便捷性,Vlimb采用铝合金材质,并通过加工技术进一步减轻了重量,将整机重量控制在16.3公斤。这种轻量化设计不仅保证了其力量表现,还提升了用户的穿戴舒适性和操作灵活性。


动力系统与CubeMars AK60-6 V1.1 动力模组


CubeMars AK60-6 


Vlimb的动力系统采用了CubeMars的AK60-6 V1.1 KV80无刷电机,这款电机是机器人性能的核心保障。其紧凑的设计不仅能完美适配Vlimb的线驱动系统,还能够提供高达9牛米的峰值扭矩,为力量模式下的重负荷任务提供充足动力。电机的集中化布局优化了整体重量分布,在保证动力输出的同时保持设备轻便可靠。



实验验证性能优势


实验结果验证了Vlimb的卓越性能。在操控模式下,机器人展现了多角度姿态调整能力,表现出卓越的灵活性。在精细操作实验中,成功抓取并递送了装满水的塑料瓶,体现了其高精度控制能力。在力量模式下,Vlimb顺利举起61公斤的重物,展现了其强劲的动力输出能力。



应用前景与未来计划


Vlimb在工业、医疗、救援和娱乐等多个领域展现了广泛的应用潜力。研究团队计划进一步优化控制策略,提升机器人与人体协作的能力,例如实现跑酷等复杂三维运动场景的应用。


Vlimb项目不仅展示了东京大学在可穿戴机器人领域的技术前沿,同时CubeMars AK60-6 V1.1 KV80 机器人动力模组作为其核心动力支持,凭借优异性能为高性能机器人系统开辟了更广阔的应用空间。


相关文章
什么让机器人关节运动更“丝滑”?关键因素全解析
什么让机器人关节运动更“丝滑”?关键因素全解析
了解是什么让机器人关节运动更加平滑,从齿槽转矩、编码器反馈到执行器设计与运动控制系统。
2026-05-27
CubeMars AKE QDD准直驱电机:工业自动化的高效、精确与灵活之选
CubeMars AKE QDD准直驱电机:工业自动化的高效、精确与灵活之选
在工业自动化和机器人技术的快速发展中,企业对于高效、精密的动力需求日益增加。CubeMars最新推出的AKE准直驱电机,凭借其卓越的性能和创新的设计,给市场提供了一个更具竞争力的选择。
2024-08-21
如何选择合适的人形机器人关节电机?(肩关节、肘关节、腕关节)
如何选择合适的人形机器人关节电机?(肩关节、肘关节、腕关节)
人形机器人肩 / 肘 / 腕关节电机怎么选?本文详解不同关节核心需求、选型要点、扭矩计算与推荐型号,帮你精准匹配高性能关节电机。
2026-03-20
留言咨询
用户名
匿名用户
电子邮件地址 *
姓名 *
电话
内容
验证码
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示