Cubemars - 17 лет производителя info@cubemars.com +86 13755649079
Pусский
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Регистрировать

 

Интересные материалы
ОГЛАВЛЕНИЕ
Облегченный дизайн и оптимизация конструкции
Передовая система управления
Силовые системы и эффективные приводы
Превосходное управление двигателем и обратная связь
Отличное управление кабелями

StaccaToe Robot: синтез динамического движения и точного управления.

CubeMars / Oct 29,2024

StaccaToe


StaccaToe - это одноногий робот, разработанный в Массачусетском университете в Амхерсте и имитирующий динамические движения человеческих ног и пальцев. Робот объединяет новейшие технологии управления с передовыми двигателями и призван изучить, как подражание биомеханике человека может улучшить работу роботов на сложном рельефе и при выполнении трудных задач.


Облегченный дизайн и оптимизация конструкции


Механическая конструкция StaccaToe была тщательно оптимизирована с целью снижения веса ноги при сохранении необходимой жесткости конструкции. По сравнению с предшественником, HyperLeg, компоненты нижней конечности StaccaToe (икра, лодыжка и стопа) стали легче примерно на 14,78 %, сохранив при этом высокую прочность на скручивание и сжатие. Несмотря на небольшое увеличение веса бедренного компонента, конструктивные усовершенствования значительно повышают жесткость и способны выдерживать в четыре раза больший собственный вес.


Передовая система управления


Система управления StaccaToe сочетает оптимизацию траектории с модельным предиктивным управлением (MPC), что обеспечивает быструю реакцию робота в динамичных условиях. Он может выполнять не только стабильную ходьбу, но и сложные прыжковые маневры. Эта технология управления позволяет роботу адаптироваться к различным условиям местности, обеспечивая гибкость и устойчивость в неожиданных ситуациях.


Силовые системы и эффективные приводы


Для поддержки высокодинамичных маневров робота StaccaToe оснащен специальной системой электропитания, способной подавать высокие токи на двигатели и поддерживать стабильную работу. Благодаря последовательному подключению двух литий-ионных аккумуляторов система может работать на уровне, близком к максимально допустимому напряжению двигателя, что еще больше увеличивает верхний предел скорости и общую производительность двигателя. Такая конструкция не только повышает энергоэффективность робота, но и делает его более устойчивым при выполнении высокоинтенсивных маневров, таких как прыжки.


Превосходное управление двигателем и обратная связь


Каждый из суставов StaccaToe оснащен моторами CubeMars серии AK, которые обеспечивают мощный привод и точное управление движениями. В частности, в коленном суставе используется двигатель AK80-9 KV100, который известен своим высоким крутящим моментом и низким люфтом, что обеспечивает плавность движений в коленном суставе. В голеностопе и стопе используются двигатели AK10-9 V2.0 и AK60-6 V1.1 соответственно, которые также обеспечивают высокоточный контроль крутящего момента, позволяя роботу сохранять гибкость и устойчивость во время выполнения таких задач, как прыжки и балансировка на ногах.


Эти моторы не только оптимизированы по весу для поддержки более сложных динамических движений, но и минимизируют трение и механические потери благодаря передовым методам управления током. Это позволяет StaccaToe достигать более длительных периодов устойчивого движения без ущерба для производительности.


StaccaToe


Отличное управление кабелями


В сложных роботизированных системах прокладка кабелей часто является распространенной, но легко упускаемой из виду проблемой. Компания StaccaToe разработала специализированную систему прокладки кабелей для электрических соединений, которая позволяет избежать запутывания или ослабления кабелей в окружающей механической структуре и обеспечивает стабильность сигнальных и силовых соединений. Такая конструкция значительно снижает риск отказа электрооборудования во время работы системы и повышает общую надежность.


Робот StaccaToe сочетает в себе ряд инноваций, таких как облегченная конструкция, передовые технологии управления, эффективное управление питанием и сложное управление двигателем. Благодаря этим преимуществам он демонстрирует огромный потенциал для изучения бионических динамических движений и применения робототехники в сложных условиях. StaccaToe демонстрирует лидерство в области управления движением роботов, как в академических исследованиях, так и в будущих практических приложениях.


Похожие статьи
Как выбрать подходящий двигатель для роботизированного сустава: крутящий момент, скорость и интеграция
Как выбрать подходящий двигатель для роботизированного сустава: крутящий момент, скорость и интеграция
Узнайте, как выбрать подходящий шарнирный двигатель робота, анализируя требования к крутящему моменту, скорости и точности для стабильного, эффективного и надежного движения.
Feb 10,2026
Двигатели CubeMars: удвоенный крутящий момент, вдвое меньший вес - покажите нам преимущества!
Двигатели CubeMars: удвоенный крутящий момент, вдвое меньший вес - покажите нам преимущества!
Мы рады поделиться интересным открытием о роботизированных моторах CubeMars и о том, как они превосходят конкурентов.
Aug 07,2023
Оценка силового взаимодействия человека и экзоскелета на основе технологии квазинепосредственного привода (QDD)
Оценка силового взаимодействия человека и экзоскелета на основе технологии квазинепосредственного привода (QDD)
В области человеко-роботного взаимодействия технологии экзоскелетов становятся важным решением для реабилитации, помощи при ходьбе и физического усиления.
Mar 25,2025
Хочу оставить записку
Имя пользователя
Анонимная
E-mail *
Имя *
Телефон
Комментарии
Код подтверждения
captcha
Подсказка системы
Подсказка системы
Еще не входите
Забыли пароль?
Подсказка системы