Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

视频中心
目录
项目挑战:高压线巡检的“生死难题”
解决方案:CubeMars RI80 赋能“火星车级”越障底盘
视频亮点:Gorilla MK1 高空实测震撼表现
常见问题解答 (FAQ)
探索适合您的特种机器人驱动方案

案例展示 | CubeMars RI80 助力 Transgrid 高压输电线路巡检机器人

CubeMars / 2026-06-29 13:52:37

在高空高压电网维护领域,人工带电作业始终伴随着极高的安全风险。在本期视频中,我们展示了极具颠覆性的工业级特种机器人应用:澳大利亚 Transgrid 公司研发的 Gorilla MK1 高压输电线路巡检机器人。

 

该机器人创新性地借鉴了 NASA 火星车(Perseverance rover)的转向架系统,并搭载 CubeMars RI80 高性能关节电机 作为核心动力源。它能够在高压线上自主行驶、精准攀爬并轻松跨越各类线缆金具,彻底将人类从致命的高空带电作业中解放出来。


项目挑战:高压线巡检的“生死难题”


高压输电线路通常架设在荒郊野外的高塔之上,环境极其恶劣。对于巡检机器人而言,要在细细的导线上“如履平地”,面临着巨大的物理与工程挑战:

 

  1. 致命的高空作业风险:人工巡检需要悬挂在数百米高空的高压线上,触电与坠落风险极高,亟需“机器换人”。

  2. 复杂的线缆障碍物:高压线上分布着防震锤、线夹、悬垂金具等各种障碍物。机器人不能简单地“绕过去”,必须具备从线缆上“跨过去”或“爬过去”的极限越障能力。

  3. 严苛的户外与电磁环境:设备必须在强电磁场、大风、极端温差等恶劣条件下保持绝对的稳定与可靠,任何动力失效都意味着机器人坠毁。

 

解决方案:CubeMars RI80 赋能“火星车级”越障底盘


为了攻克上述难题,Transgrid 团队将航天级技术引入电网维护,为 Gorilla MK1 打造了基于 CubeMars RI80 电机的智能转向架底盘。其核心优势体现在:

 

1. 完美适配 NASA 火星车转向架系统:Gorilla MK1 最大的亮点在于其借鉴了火星车的摇臂转向架(Bogie system)设计。这种机械结构需要关节处具备极高的灵活性和强大的支撑力。CubeMars RI80 电机凭借紧凑的结构和极高的扭矩密度,被完美嵌入转向架的各个活动关节中。它使得机器人的轮组能够根据线缆的起伏和障碍物的形状,实时自适应调整姿态,牢牢“抱”住或“跨”过线缆。

2. 工业级高负载与极致可靠性:在跨越防震锤等重型金具时,机器人需要瞬间输出巨大的拉力与扭矩。RI80 系列电机专为严苛工业场景设计,具备超强的过载能力和极高的机械强度。即使在满载悬空或大坡度攀爬的极端工况下,RI80 依然能提供持续、平稳的动力输出,确保机器人绝不“溜车”或失速。

3. 抗干扰与精准的位置控制:高压线周围存在极强的交变电磁场。CubeMars RI80 电机具备优异的电磁屏蔽设计与工业级防护等级,能够在强干扰环境下保持 CAN 总线通信的稳定。其内置的高分辨率编码器配合 FOC 算法,实现了毫米级的位置控制精度,让机器人在狭窄的线缆空间内完成复杂的越障动作。


视频亮点:Gorilla MK1 高空实测震撼表现


通过本视频,您可以直观地看到搭载 CubeMars RI80 的 Gorilla MK1 在真实高压线环境中的硬核实力:

 

  • 极限越障特写:清晰展示机器人利用转向架系统,流畅地跨越高压线上的防震锤和线夹等复杂障碍物。

  • 自主巡航与攀爬:展示机器人在大倾角线缆上的稳定行驶,以及强大的线缆抓地/夹持能力。

  • 火星车技术复刻:直观呈现底盘关节在遇到障碍时,如何像火星车在火星表面一样,灵活变形以保持车身平稳。


常见问题解答 (FAQ)


Q1:为什么高压线巡检机器人需要采用类似“火星车”的转向架系统?


A: 传统的刚性底盘在跨越线缆上的障碍物(如防震锤)时,极易发生卡顿或脱落。借鉴火星车的主动转向架设计,可以让机器人的各个轮组/夹持机构独立运动,实时贴合线缆轮廓或跨越障碍。而 CubeMars RI80 电机正是赋予这套复杂机械结构“生命力”和“爆发力”的核心心脏。


Q2:CubeMars 工业级电机(如 RI 系列)能适应高压电磁场和户外恶劣环境吗?


A: 完全适应。CubeMars 工业级关节模组在設計之初就充分考虑了特种行业的需求。我们提供高防护等级(IP65/IP67 可选)、强化电磁屏蔽设计以及宽温域运行的产品方案,确保在强电磁干扰、高湿度、大温差等极端户外环境下,依然能保持长期无故障运行。


探索适合您的特种机器人驱动方案


无论是高压线巡检、管道检测、还是高空/水下等极端环境的特种作业机器人,CubeMars 都能为您提供高可靠、大扭矩的工业级驱动解决方案。

 

[深入了解 CubeMars RI 系列工业级关节模组]

相关文章
AK系列电机、调试器、上位机介绍与连接
AK系列电机、调试器、上位机介绍与连接
AK系列电机、调试器、上位机介绍与连接
2024-10-22
电机变板砖,重新刷程序跳转模式
电机变板砖,重新刷程序跳转模式
当电机上电后无法进入任何模式(驱动板内没有程序),观看视频参考重新通过上位机刷新程序
2024-10-22
案例展示 | CubeMars AK电机赋能 Legacy V2 四轮独立转向探测车
案例展示 | CubeMars AK电机赋能 Legacy V2 四轮独立转向探测车
探索 Legacy V2 探测车如何利用 CubeMars AK关节模组打造四转四驱系统。每个轮组独立控制,支持多向移动与原地旋转,适用于复杂环境下的探测与巡检任务。
2026-06-24
留言咨询
用户名
匿名用户
电子邮件地址 *
姓名 *
电话
内容
验证码
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示