Plus compacts. Plus fluides. Plus réactifs.
Actionneurs à entraînement quasi-direct AKE
Conçus pour les exosquelettes
AKE40-6 / AKE50-8

Léger. Compact. Hautes performances.
Un poids de seulement 190 g, pour un format compact de Ø 61,2 × 22,5 mm.Un actionneur à entraînement quasi-direct conçu pour les exosquelettes et les articulations robotiques légères.
- Poids
- 190 g
- Dimensions
- Ø61,2 × 22,5 mm

Transmission de précision. Densité de couple élevée.
Jeu contrôlé à ≤ 9 minutes d'arc pour un mouvement et un positionnement précis.Densité de couple pouvant atteindre 39,5 Nm/kg, offrant un rendement élevé dans un format compact.
- Jeu
- ≤9 minutes d’arc
- Densité de couple
- 39,5 Nm/kg

Couple de rétroaction faible. Réactivité et souplesse.
Couple de rétroaction aussi faible que 0,09 N•m, offrant une base mécanique hautement réactive pour la détection du couple en temps réel et le contrôle actif de la souplesse.Équilibré pour une réponse rapide et une interaction homme-robot naturelle.
- Couple de rétroaction
- 0,09 N·m

Fonctionnement silencieux. Performances fiables.
Les composants optimisés de la boîte de vitesses réduisent le bruit de fonctionnement tout en améliorant la durabilité de l'actionneur.Conçu pour un fonctionnement stable et continu.

Entraînement quasi-direct. Précision et souplesse.
Une transmission planétaire à rapport réduit associée à un moteur sans balais, alliant la transparence du couple propre à l'entraînement direct à la densité de couple élevée d'un servo-actionneur.Conçu pour un contrôle précis et une interaction souple.