Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

精彩分享
目录
机械设计与驱动系统
髋关节
膝关节
控制与优化
轨迹优化
卓越的性能
CubeMars AK系列电机的贡献

Kemba:融合动力与精密控制的四足机器人

CubeMars / 2024-06-28 10:56:47

Kemba


在现代机器人技术的推动下,开发动态步态和高机动性的机器人成为研究前沿。开普敦大学的研究团队推出了创新性的四足机器人——Kemba。Kemba采用了混合电动和气动的设计,展示了其在动态行为和精准控制方面的卓越性能。


机械设计与驱动系统


Kemba的机械设计注重轻量化和高性能。其机身长度为0.5米,重量(不包括支撑臂)约为4.3公斤。机器人采用了两种不同的驱动系统,分别用于髋关节和膝关节。


髋关节


· 驱动系统:采用了CubeMars的AK系列高扭矩机器人动力模组:AK70-10 KV100,配有单级10:1行星齿轮减速装置。

· 性能参数:这些电机的峰值输出扭矩为24.8Nm,最大速度为49.7 rad/s,确保了髋关节的高精度运动控制和强劲动力。


膝关节


· 驱动系统:使用了现成的双作用气动活塞(Festo DNSU-25-70-PPS-A),直径25mm,行程70mm,产生的膝关节峰值扭矩约为18Nm。

· 控制系统:快速切换的两通电磁阀,额定流量为200L/min,保证了气动驱动器的快速响应和稳定控制。


Kemba还配备了一个2.5米长的支撑臂,限制了3个自由度的运动,并提供位置、速度和加速度的状态信息,以支持精确的运动控制。


控制与优化


Kemba的控制系统在高级运动规划阶段结合了气动驱动器的动力学,以生成可行的运动轨迹。轨迹跟踪使用了比例-微分(PD)控制器,与髋关节电机的前馈扭矩和膝关节活塞的阀门命令相结合,实现了高效的运动控制。


轨迹优化


· 使用Python库Pyomo和NLP求解器IPOPT来解决优化问题。整个优化问题包含8982个变量,在2核笔记本电脑上大约需要55秒解决。

· 优化后的轨迹不仅考虑了机器人的整体动力学,还细化到了各个驱动器的动力学特性,确保了运动的流畅性和精准性。


卓越的性能


Kemba


Kemba展示了其在执行复杂动态任务中的卓越性能。例如,它能够实现0.5米的跳跃和最大1米的跳跃,相当于其腿长的约2.2倍。即使在没有对气动关节进行反馈的情况下,Kemba仍能够匹配预期的轨迹,高度误差仅为5厘米。这一表现验证了模型在高级运动生成中的实用性,以及机器人硬件的强大能力。


CubeMars AK系列电机的贡献


Kemba


Kemba的成功离不开其高性能驱动系统,尤其是CubeMars的AK系列机器人动力模组。这些电机在制造工艺上,将背隙控制在9弧分以内,保证了电机在各种挑战性环境下的稳定运行和卓越的动力性能。这种高精度的控制对于Kemba在执行快速加速和高精度任务时至关重要。


结论


Kemba作为开普敦大学研究团队的创新成果,展示了其在动态行为和精准控制方面的卓越性能。其混合电动和气动的设计,以及CubeMars AK系列机器人动力模组的应用,使得Kemba在机器人技术的前沿研究中占据了一席之地。Kemba不仅为未来的机器人研究提供了重要的平台,还启示了运动机器人设计的新思路,推动了这一领域的发展。


通过Kemba的开发和测试,研究团队展示了如何在实际应用中平衡动力和精度,提供了宝贵的经验和技术参考。这一创新性的四足机器人不仅在科研中具有重要意义,还为未来的实际应用提供了广阔的前景。


相关文章
GL40II 云台电机:装配驱动 运转丝滑 加大中空
GL40II 云台电机:装配驱动 运转丝滑 加大中空
2025年全新推出——GL40 II云台电机,增设中空驱动板、电磁优化设计、升级插口,凭借稳定的性能和灵活的控制,广泛适用于工业自动化、机器人技术及精密控制系统等多个行业和应用场景。它能满足不同行业客户的需求,提供高效可靠的动力支持。
2025-01-13
水下推进器,多规格选配,无惧深海
水下推进器,多规格选配,无惧深海
众所周知,水下推进器是一种专为水下活动设计的设备,能够提供动力,帮助潜水员、潜艇、无人水下机器人(ROV)等在水下环境中快速移动。它的核心组件是高效的电动马达,如无刷直流电机,旨在通过螺旋桨或喷射推进来产生推力,从而推动使用者或载具在水中前进。
2024-09-29
CubeMars赞助多伦多大学方程式赛车队闪耀UT24赛事
CubeMars赞助多伦多大学方程式赛车队闪耀UT24赛事
多伦多,加拿大 - 多伦多大学方程式赛车队在CubeMars的大力支持下,迎来了2024年FSAE赛季的激动人心的开局。经过精心制作和调试,由CubeMars赞助的UT24赛车在近期首次亮相后,已正式开始了其在赛道上的初步测试。
2024-04-28
留言咨询
用户名
匿名用户
电子邮件地址 *
姓名 *
电话
内容
验证码
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示