内转云台电机G60采用大空心轴设计,可集成电滑环,方便过线。整体结构轻巧,“小”有大用,低转动惯量,轻松实现快速响应。
Cubemars为全方面满足客户需求,开发普通版和升级版,需要云台机的客户可根据自己需求随心搭配。
普通版:无驱动板通过PWM控制
升级版:含驱动器+磁编码器通过CAN控制
内转云台电机G60内置编码器和驱动器,合二为一,并且采用绝对值编码器,精准控制,精度高达0.01°,同时支持速度环,位置环控制模式,实现精准控制,反馈响应速度提高。
G60采用高满槽率绕组,低转速运行,高扭矩密度,满足大动力需求。目前主要应用领域在云台系统、自动驾驶汽车等其他高精准低转速应用。




探索机器人动力模组和伺服电机比两者在移动机器人、仿人机器人和可穿戴设备等实际应用场景上的性能适配度差异,确保合理选型及高效精确运动。
2026-03-25
2024年9月,上海——作为全球机器人核心动力领域的佼佼者,CubeMars已在2024年中国国际工业博览会(CIIF)精彩亮相。展位位于7.1H F306,CubeMars展示了多款创新电机产品,展现了他们在机器人、自动化及水下动力等领域的尖端技术,为行业发展注入新的动力。
2024-09-27
无刷直流电机(Brushless DC Motor,简称BLDC Motor)是机器人电机的一种常见类型,由直流电压源供电并以电子方式换向的电机,而不是像传统直流电机那样通过电刷换向。如今,BLDC 电机比传统的 DC 电机更受欢迎,因为无刷直流电机的优点,特别适用于需要高效能和长寿命的应用,例如机器人。
2023-09-15