Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

精彩分享
目录
六自由度机械臂动力系统的三大核心挑战
执行器技术路线的分级策略
关节动力分配的“阶梯原则”
为什么一体化执行器成为进阶主流?
总结

六自由度机械臂执行器选型指南

CubeMars / 2026-04-24 09:25:09

在机器人开发领域,设计一款具备六自由度的机械臂是连接理论与实际应用的桥梁。无论是追求精密的桌面实验室方案,还是针对大负载、大臂展的工业应用,其核心挑战都在于如何处理末端有效负载、结构自重与关节输出扭矩之间的博弈。

 

执行器选型不再仅仅是单一电机的选择,它直接决定了系统的动态上限、控制带宽以及集成效率。本文将系统性地分析全尺度机械臂的执行器选型逻辑,探讨如何建立科学的关节动力分配策略。


六自由度机械臂动力系统的三大核心挑战


当机械臂从简单演示模型走向真实应用场景时,系统复杂度会迅速提升,开发者需要面对的不再只是“能不能动”,而是“是否稳定、高效、可控”。其中,以下三类问题几乎是所有中大型机械臂都会遇到的核心挑战。


杠杆效应带来的扭矩放大


机械臂本质上是一个典型的多级杠杆系统。随着臂展增加,负载到关节之间的距离变长,力矩呈显著放大趋势。更关键的是,这种增长并不是单一因素导致的。


一方面,臂长增加会直接放大负载带来的力矩;另一方面,为了保证结构刚性,臂体本身往往需要加厚或加强,从而进一步增加自重。这意味着近端关节不仅要承受末端负载,还要承受整条机械臂的累计重量。


在工程实践中,这种效应通常表现为:


在设计初期看似足够的电机,一旦整机装配完成并完全伸展,就会出现力矩不足、运行吃力甚至无法抬起的问题。


动态载荷与惯性冲击


静态负载只是问题的一部分。在实际应用中,机械臂很少长时间静止工作,大多数任务都涉及频繁的启动、停止和方向变化。


在这些动态过程中,关节需要额外克服由加速和减速带来的惯性影响。尤其是在高速运动或较大负载情况下,这种瞬时负载往往远高于静态工况。


典型表现包括:

在空载运行时动作流畅,但一旦加载后出现明显延迟、抖动或跟踪误差;

在快速停止时产生冲击,导致机械结构振动,甚至影响寿命和可靠性。


如果在选型阶段没有充分考虑动态因素,系统往往会在实际运行中出现“理论可行、实际不可用”的情况。


末端精度的累积放大


机械臂的精度并不仅仅取决于单个关节的性能,而是整个传动链误差叠加的结果。


每一个关节都会存在一定程度的背隙、弹性变形以及控制误差。在短臂结构中,这些误差可能不明显,但随着臂展增加,这些微小偏差会被逐级放大,最终在末端形成可观的定位误差。


在工程上,这通常表现为:

  • 重复定位精度下降

  • 末端轨迹出现偏移

  • 在力控或接触任务中表现不稳定


尤其是在需要精细操作(如装配、抓取或人机协作)的场景中,这种误差放大会直接影响系统可用性。


执行器技术路线的分级策略


根据负载规模与应用边界,我们将执行器方案划分为四大主流阵营:


执行器架构

核心优势

技术局限

推荐载荷范围

集成舵机/步进系统

极低成本,开发周期短

功率密度低,寿命短,缺乏透明力控

< 2kg (教育/消费级)

一体化执行器

高扭矩密度,结构极度紧凑,总线化布线

单体成本高于分体方案

2kg – 20kg (协作/移动机器人)

传统工业伺服+RV/谐波

极高刚性,成熟度高,适合大功率

系统冗余大,布线复杂,重量高

20kg – 500kg+ (工业制造)

准直驱执行器

高带宽,极佳的抗冲击性与力反馈

持续大扭矩输出能力受限

灵巧手、足式机器人关节


关节动力分配的“阶梯原则”


在一个典型的六自由度机械臂系统中,各关节在动力链中的角色存在明显差异。从基座到末端,系统呈现出扭矩逐级降低、速度需求逐步提高、对惯量敏感性不断增强的特征。因此,执行器选型不应采用统一规格,而应基于关节位置进行分层配置。


基座与肩关节(近端关节)


这一层级位于机械臂动力链的起点,是整个系统的“扭矩中心”。其主要任务是承受机械臂自重与末端负载叠加后的最大力矩,同时保证结构稳定性。


在实际工程中,这一层级往往决定机械臂是否具备基本的承载能力。一旦选型不足,即使其他关节性能再高,也无法弥补整体输出不足的问题。


选型时需要重点关注以下几个方面:

  • 持续扭矩能力,而不仅仅是峰值扭矩

  • 减速器刚性与抗冲击能力

  • 长时间运行下的热稳定性与功率衰减


这一层级的核心目标是保证“举得起、撑得住、长期稳定运行”。


肘关节与中段关节(中间动力层)


中段关节是机械臂的主要运动执行部分,承担大部分轨迹跟踪与负载传递任务。相比近端关节,这一层级对动态性能的要求更高。


在工程实践中,这一层级往往是系统调试难度最大的部分。既要保证足够的扭矩输出,又要避免过高减速比带来的响应迟滞。


选型时应在扭矩与速度之间取得平衡,重点关注:

  • 扭矩输出与转速匹配关系

  • 动态响应能力与控制稳定性

  • 不同负载工况下的一致性表现


这一层级直接影响机械臂的运动质量,即“是否顺畅、是否可控”。


腕部与末端关节(远端关节)


远端关节位于机械臂最末端,是整个系统的“灵敏度中心”。其最大特点在于:自身质量会被前级关节放大感知,从而对整机性能产生连锁影响。


在实际设计中,如果末端关节过重,会显著增加肘关节与肩关节的负担,同时降低整体响应速度。


因此,该层级的设计重点不在于提高扭矩,而在于降低惯量与提升响应能力。


选型时建议优先考虑:

  • 低重量与紧凑结构设计

  • 高功率密度(单位重量输出能力)

  • 较高的响应速度与控制带宽


为什么一体化执行器成为进阶主流?


随着机械臂系统从实验验证走向实际应用,整体设计趋势正在从“分立式电机+减速器+驱动器”的传统架构,逐步转向更高集成度的关节级解决方案。一体化执行器正是在这一背景下成为越来越多工程团队的选择。


其核心变化并不只是结构上的集成,而是设计逻辑的改变:从“组件选型”转向“关节级性能定义”。


系统复杂度的下降带来设计效率提升


在传统方案中,一个关节通常需要分别进行电机、减速器、编码器、驱动器以及安装与对中结构的独立选型与设计。


这种分离式架构往往会带来一系列工程挑战,例如:

  • 机械对中误差在装配过程中逐级累积

  • 布线与接口设计复杂度较高

  • 系统调试与整定周期较长

  • 不同部件之间的一致性难以统一控制


相比之下,一体化执行器将上述功能高度集成在单一关节单元内部,使得系统复杂度显著降低。开发者因此可以将设计重心从“多部件系统的集成与匹配”,转移到“关节运动性能与控制策略的优化”。


扭矩密度与结构效率成为关键指标


对于六自由度机械臂而言,不同关节的负载差异非常明显:

  • 末端关节:强调低惯量与响应速度

  • 中间关节:扭矩与动态性能平衡

  • 近端关节:高静态扭矩与结构承载能力


在这一结构分层中,一体化执行器的优势在于可以通过不同扭矩等级覆盖整个机械臂动力链,从末端轻量关节到基座高负载关节形成连续的工程分布,而无需依赖复杂的外部减速与定制传动结构。


在实际设计中,这种分层通常可以通过几个具有代表性的关节配置来理解:


轻量末端与高动态关节


该区间主要对应机械臂的末端执行器或腕部结构,其核心目标是降低惯量、提升动态响应速度,并减少前级关节的负载压力。


以 AK40-10 KV170 和 AK45-10 KV75 为代表,这一类执行器具有较高的转速能力和较低的转动惯量,适合用于需要快速轨迹跟踪或高频调整的末端关节。


在实际系统中,这一层级的设计往往直接影响整机的“手感”与控制带宽。如果末端质量过大,即使前级关节具备足够扭矩,也会显著降低整体动态性能。


因此,在六自由度机械臂设计中,末端关节通常优先选择该类轻量高动态执行器,而非追求过高的静态扭矩。


ak40-10


中段关节与主要运动链


该区间是机械臂动力系统的主要工作区,承担大部分轨迹运动与负载传递。


典型配置包括 AK70-9 KV60 以及 AK80-9 V3.0 KV100,这类执行器在扭矩输出与运动速度之间取得较好的平衡,适用于肘关节及中间运动链。


在这一层级中,设计重点不再是单纯提高扭矩,而是保证在负载变化与动态运动过程中仍具备稳定的控制一致性。


ak70-9


高负载肩关节与基座驱动


该层级主要承担机械臂的整体结构力矩与静态负载,是整机动力系统的基础支撑部分。


在工程实践中,AK10-9 V3.0 KV60 常用于需要较高输出能力的近端关节,而 AKH70-48 V1.0 KV41 则更适用于大负载基座或长臂展结构,其高扭矩与高减速比设计更适合承担持续性结构载荷。


ak70-9


AK10-9 V2.0 KV60 在一些中高负载机械臂的基座轴驱动应用中也有实际使用案例,通常用于需要在扭矩能力与结构紧凑性之间进行折中的设计场景。例如东华大学DIODE战队制作的六轴机械臂就使用了两个AK10-9 V2.0 KV60。



这种分层方式的核心价值在于,将机械臂设计从“单点电机选型”转变为“关节级动力分配问题”。开发者可以直接依据关节位置与负载等级,选择对应扭矩区间的执行器,从而减少传动系统设计的不确定性,提高整体系统的一致性与可预测性。


总结


六自由度机械臂的动力系统设计,本质上是一个关节级扭矩分配与结构优化问题,而非简单的电机选型问题。随着臂展增加与负载提升,杠杆效应、动态惯性以及结构刚性将共同决定系统的性能上限。


在工程实践中,通过建立简化的力学模型,对静态负载与动态扭矩进行合理估算,并结合安全系数进行选型,是确保系统稳定运行的基础。同时,不同关节在动力链中的功能差异,决定了必须采用分层设计策略:末端关节优先降低惯量以提升响应,中间关节兼顾扭矩与动态性能,近端与基座关节则承担主要结构载荷。


相较于传统分体式方案,一体化执行器通过在单一关节内实现电机、减速器、编码器与驱动器的集成,有效降低了系统复杂度,并提升了整体一致性与开发效率。在当前向模块化与轻量化发展的趋势下,这类方案正逐渐成为六自由度机械臂设计中的主流选择。


总体而言,合理的执行器选型应基于负载、臂展与运动需求,从系统层面进行综合权衡,在性能、结构与复杂度之间取得平衡,从而实现可靠且高效的机械臂设计。

相关文章
CubeMars参展2024年世界机器人大会
CubeMars参展2024年世界机器人大会
2024年8月23日,北京——在2024年世界机器人大会上,CubeMars作为参展商展示了品牌旗下全系列的电机产品,引发广泛关注。此次展会汇集了全球机器人领域的顶尖专家、投资人和创新企业,共同探讨机器人技术的前沿趋势和投资机会。作为行业的年度盛事,机器人大会创投论坛不仅为与会者提供了深入交流的机会,还揭晓了“中国最具投资潜力机器人公司TOP20”榜单,对行业发展具有重要指导意义。
2024-08-28
双足机器人远程操作与动态运动同步研究
双足机器人远程操作与动态运动同步研究
在当前的机器人技术中,双足机器人因其能够在复杂环境中灵活行动而备受关注。随着技术的进步,研究者们致力于开发能够与人类操作员实现高效同步的双足机器人,特别是在应对自然灾害或人为危险等紧急情况下的应用。
2024-10-17
机器狗电机该看哪些参数?从“能动”到“高性能”
机器狗电机该看哪些参数?从“能动”到“高性能”
四足机器人电机选型:从扭矩到响应速度。真实案例助你掌握动态、工业、科研场景关键参数。
2026-04-14
留言咨询
用户名
匿名用户
电子邮件地址 *
姓名 *
电话
内容
验证码
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示