Cubemars - Fabricante de motores con 17 años de experiencia Correo electrónico: info@cubemars.com +86 13755649079
Español
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Crear su cuenta de CubeMars

 

Momentos destacados
Tabla de contenidos
Qué es un motor gimbal
Función de los Motores Gimbal en Sistemas de Robótica y Visión
Principios Operativos de los Motores Gimbal en Sistemas de Robótica y Visión
Ventajas a Nivel de Sistema de los Motores Gimbal en Sistemas de Robótica y Visión
Aplicaciones de los Motores Gimbal en Sistemas de Robótica y Visión
Características y parámetros clave de los motores gimbal
Motor Gimbal vs Motor BLDC
Consideraciones de Ingeniería para la Selección de Motores Gimbal
Resumen

Cómo seleccionar motores gimbal para robótica y sistemas de visión

CubeMars / Mar 17,2026

Qué es un motor gimbal


Un motor gimbal es un motor especializado diseñado para controlar con precisión la rotación a lo largo de uno o más ejes. Proporciona un movimiento suave y repetible con un juego mecánico o fricción mínimos, lo que lo distingue de los motores estándar y lo hace ideal para tareas que requieren alta precisión.


Estos motores son un componente esencial en sistemas robóticos y de visión, donde la orientación precisa y la estabilidad son fundamentales. Al permitir un control rotacional preciso, los motores gimbal constituyen la base de dispositivos como cámaras, sensores o instrumentos de medición, permitiendo un funcionamiento fiable en entornos dinámicos.

 

what-a-gimbal-motor-is


Función de los Motores Gimbal en Sistemas de Robótica y Visión


En plataformas robóticas y de visión, mantener una orientación precisa suele ser tan importante como generar movimiento. Los sensores deben permanecer alineados con sus objetivos, las cámaras deben mantener puntos de vista estables y las herramientas robóticas deben seguir trayectorias exactas. Los motores gimbal responden a estos requisitos proporcionando un movimiento rotacional controlado en uno o varios ejes.


1. En robótica, los motores gimbal suelen desempeñar varias funciones clave:


El control preciso del movimiento es una de sus funciones principales. Cuando se integran en brazos robóticos, soportes de sensores o mecanismos de inspección, los motores gimbal permiten que el sistema siga trayectorias predefinidas con alta precisión posicional. Esta capacidad es esencial para tareas de manipulación, inspección automatizada y sistemas de medición donde se requiere un posicionamiento consistente.


Otra función importante es la coordinación multieje. Muchas plataformas robóticas requieren control simultáneo en varios ejes de rotación. Al sincronizar múltiples motores gimbal, los sistemas pueden lograr movimientos espaciales complejos, como ajustes coordinados de pitch (inclinación), yaw (guiñada) y roll (alabeo). Este movimiento coordinado es especialmente importante en robots articulados y sistemas de seguimiento de sensores.


Los motores gimbal también permiten el posicionamiento adaptativo de sensores. En sistemas de percepción robótica, los sensores deben ajustar frecuentemente su orientación para mantener una adquisición de datos óptima. Los mecanismos gimbal permiten que los sensores se reposicionen dinámicamente, garantizando mediciones fiables y retroalimentación para algoritmos de navegación, mapeo o control.


2. En los sistemas de visión, la importancia de los motores gimbal es aún más evidente.


Los dispositivos de imagen son altamente sensibles a perturbaciones de movimiento, y incluso pequeñas vibraciones pueden degradar la calidad de la imagen. Por lo tanto, los motores gimbal permiten varias capacidades clave:

  • Estabilización de la cámara: garantiza que las cámaras permanezcan estables incluso cuando la plataforma está en movimiento.

  • Paneo e inclinación suaves: permiten un movimiento controlado de la cámara para tareas de seguimiento o monitoreo.

  • Compensación de perturbaciones: reducen los efectos de vibraciones, impactos o movimientos del entorno.


A través de estas funciones, los motores gimbal constituyen una capa mecánica crítica que conecta los algoritmos de control con el movimiento físico. Su capacidad para traducir señales de control electrónicas en ajustes de orientación estables y precisos los convierte en componentes indispensables en las plataformas modernas de robótica y visión.

 

cases-of-gimbal-motor


Principios Operativos de los Motores Gimbal en Sistemas de Robótica y Visión


Los motores gimbal logran una rotación precisa al convertir señales de control eléctricas en movimiento mecánico controlado a lo largo de uno o varios ejes. Sus principios de funcionamiento están diseñados para garantizar un movimiento suave, preciso y repetible, incluso bajo condiciones dinámicas o cargas variables. Los aspectos fundamentales de su operación pueden dividirse en las siguientes áreas:


1. Generación de Par y Control del Movimiento


A nivel fundamental, los motores gimbal generan par rotacional mediante la interacción electromagnética entre los devanados del estator y los imanes permanentes del rotor. Cuando se aplica corriente eléctrica a los devanados, se produce un campo magnético rotativo que impulsa el rotor y genera un movimiento de rotación controlado.


A diferencia de los motores convencionales utilizados para rotación continua, los motores gimbal suelen estar optimizados para un posicionamiento angular preciso y una salida de par suave. Al ajustar la corriente suministrada a los devanados, el sistema de control puede regular dinámicamente el par para alcanzar la orientación deseada.


Esta regulación de par en tiempo real permite al motor:

  • posicionar con precisión la plataforma acoplada

  • realizar correcciones rápidas cuando ocurren perturbaciones

  • mantener un movimiento estable durante la aceleración o los cambios de dirección


Como resultado, el sistema puede lograr un movimiento rotacional preciso y repetible, lo cual es esencial tanto para la manipulación robótica como para tareas de estabilización en sistemas de visión.


2. Estabilización Multieje


Muchos sistemas robóticos y de visión requieren control de orientación en múltiples ejes. Por ello, los conjuntos gimbal suelen diseñarse con dos o tres ejes de rotación ortogonales que controlan pitch (inclinación), yaw (guiñada) y, en algunos casos, roll (alabeo). Cada eje suele ser accionado por un motor independiente, mientras que el sistema de control coordina su movimiento para mantener la estabilidad global. Cuando una perturbación afecta a un eje, el sistema puede ajustar simultáneamente varios motores para restaurar la orientación deseada.


Mediante este control coordinado multieje, la plataforma puede lograr movimientos suaves de paneo e inclinación, manteniendo al mismo tiempo una alineación estable de los sensores durante el movimiento. Asimismo, el sistema puede compensar eficazmente perturbaciones ambientales como vibraciones o movimientos bruscos de la plataforma. Como resultado, los sistemas gimbal multieje pueden preservar una orientación precisa incluso cuando la plataforma experimenta movimientos complejos o dinámicos.


3. Consideraciones de Rendimiento según el Tipo de Sistema


El rendimiento operativo de los motores gimbal puede variar según las exigencias del sistema:

  • Las plataformas ligeras o móviles requieren motores con baja inercia para una respuesta rápida.

  • Los sistemas industriales o de servicio pesado priorizan un alto par y una gran estabilidad para manejar cargas mayores.

  • Los sistemas con alta dependencia de visión se centran en minimizar las vibraciones y el juego mecánico para preservar la calidad de imagen y la precisión de los sensores.


La combinación de estabilidad, precisión y adaptabilidad que ofrecen los motores gimbal permite que los sistemas funcionen de manera eficiente, sentando las bases para explorar sus aplicaciones específicas en plataformas de robótica y visión.


Ventajas a Nivel de Sistema de los Motores Gimbal en Sistemas de Robótica y Visión


Los motores gimbal ofrecen múltiples ventajas a nivel de sistema, permitiendo que las plataformas de robótica y visión alcancen una mayor precisión, estabilidad y eficiencia operativa. Al convertir acciones de control en movimientos suaves y precisos, estos motores mejoran el rendimiento general del sistema y aumentan la fiabilidad en tareas que dependen de una orientación exacta.


Las principales ventajas a nivel de sistema incluyen:

  • Mayor estabilidad: compensa vibraciones, impactos y movimientos inesperados, manteniendo una orientación estable de cámaras o sensores.

  • Mejor precisión: permite un posicionamiento y control angular precisos, fundamentales para tareas de inspección, medición o captura de imágenes.

  • Respuesta más rápida: facilita ajustes rápidos ante cambios dinámicos del sistema o del entorno, mejorando el rendimiento en tiempo real.

  • Adaptabilidad a la carga: mantiene un rendimiento consistente con diferentes cargas, desde cámaras ligeras hasta herramientas robóticas más pesadas.

  • Flexibilidad de integración: puede aplicarse en diversas plataformas de robótica y visión, incluyendo robots móviles, drones y sistemas de inspección industrial.


Tipo de PlataformaVentaja del SistemaEjemplo de Aplicación
Robots móvilesAjuste rápido multiejeNavegación y alineación de sensores
Sistemas de visión UAVCompensación de vibracionesEstabilidad en imagen aérea
Inspección industrialAlta precisión posicionalControl de calidad automatizado
Brazos robóticosMovimiento coordinado suaveEnsamblaje o manipulación multieje


En resumen, estas ventajas permiten que los motores gimbal mejoren directamente el rendimiento del sistema en diferentes plataformas, logrando operaciones más precisas, estables y con mayor capacidad de respuesta. Gracias a su versatilidad y fiabilidad, se convierten en componentes clave para aplicaciones de robótica y visión en entornos dinámicos y exigentes.


Aplicaciones de los Motores Gimbal en Sistemas de Robótica y Visión


applications-of-gimbal-motor

 

Los motores gimbal se utilizan ampliamente en plataformas de robótica y visión, proporcionando un control rotacional preciso y estabilización activa. Su capacidad para mantener una orientación consistente en condiciones dinámicas los convierte en componentes esenciales para sistemas que dependen de una alineación precisa de sensores, una captura de imágenes estable y un control de movimiento reactivo.


Sistemas de Visión Ligeros


Las plataformas de visión compactas dependen de motores gimbal para garantizar un movimiento suave y controlado de cámaras o sensores. Al estabilizar el módulo de imagen, el motor ayuda a preservar la claridad de la imagen incluso cuando el dispositivo está en movimiento o expuesto a pequeñas perturbaciones. Las plataformas típicas incluyen herramientas de inspección portátiles, pequeños UAV y dispositivos de imagen móviles.

En estos sistemas, los motores deben equilibrar una baja inercia con una salida de par suficiente, lo que permite ajustes rápidos de orientación mientras se mantiene una posición estable del sensor. Esta combinación permite que los dispositivos de imagen permanezcan estables y, al mismo tiempo, respondan rápidamente a comandos de movimiento o cambios en el entorno.


Plataformas de Robótica Móvil


Los robots móviles, incluidos los vehículos autónomos y los drones aéreos, utilizan motores gimbal para estabilizar sensores y cámaras durante la navegación. Mantener una orientación consistente de los sensores es fundamental para una percepción fiable, el mapeo y la comprensión del entorno.


Para respaldar estas capacidades, los motores gimbal suelen permitir:

  • Alineación estable de sensores durante el movimiento de la plataforma

  • Movimiento multieje para una observación flexible y seguimiento de objetivos

  • Reducción del impacto de vibraciones en los sistemas de visión integrados


Estas funciones permiten que los robots mantengan una detección precisa y una adquisición de datos fiable incluso al desplazarse por terrenos irregulares o entornos dinámicos.


Plataformas de Visión Industrial y de Alta Carga


En entornos industriales, los motores gimbal suelen integrarse en brazos robóticos, sistemas de inspección automatizados y estaciones de ensamblaje donde se requiere un control preciso de la orientación. Estos sistemas suelen operar de forma continua y pueden transportar cargas más pesadas, como cámaras industriales, sensores de medición o instrumentos de monitoreo.


Para garantizar un rendimiento fiable en estas condiciones, los motores gimbal deben proporcionar un mayor par, un movimiento multieje estable y una precisión de posicionamiento constante. Esto asegura que las cámaras y los sensores permanezcan correctamente alineados durante los procesos de inspección o monitoreo.


Aplicación IndustrialFunción del Motor Gimbal
Sistemas de inspección automatizadosEstabiliza las cámaras para una captura de imágenes consistente
Líneas de ensamblaje robóticoPermite la orientación precisa de sensores o herramientas
Equipos de monitoreo de procesosMantiene una posición estable de los sensores durante la operación


En todas estas plataformas, los motores gimbal actúan como una interfaz crítica entre los sistemas de control y el movimiento físico. Al proporcionar una orientación estable, un movimiento rotacional suave y una respuesta rápida ante perturbaciones, permiten un funcionamiento fiable en una amplia gama de aplicaciones de robótica y visión.


Características y parámetros clave de los motores gimbal


La selección de un motor gimbal requiere evaluar una combinación de parámetros de rendimiento. Aunque los requisitos específicos varían según la aplicación, existen varias características clave que determinan de forma consistente el desempeño de los motores gimbal en sistemas robóticos y de visión.

 

Par (torque) y capacidad de carga


El par determina si un motor puede mantener una orientación estable bajo carga, especialmente cuando la carga útil está desalineada respecto al eje de rotación. En aplicaciones prácticas, el par requerido suele variar desde menos de 0,5 Nm para configuraciones de cámaras ligeras hasta más de 1–2 Nm para plataformas de estabilización de mayor tamaño. Por ello, es fundamental ajustar el par del motor tanto a la masa de la carga útil como a la geometría estructural.


Por ejemplo, motores gimbal de tamaño medio como los de la serie CubeMars GL35 KV100 están diseñados para proporcionar par dentro de este rango, permitiendo un funcionamiento estable en robótica móvil y plataformas de visión.

 

Constante KV y comportamiento del movimiento


La constante KV influye directamente en la respuesta del motor a las señales de control. Los motores gimbal suelen operar en un rango de 20 a 100 KV, donde valores más bajos permiten un control más suave a baja velocidad y una mayor estabilidad. Diseños en torno a 25–30 KV se utilizan comúnmente en aplicaciones de estabilización de alta precisión, mientras que valores KV más altos ofrecen respuestas más rápidas en sistemas ligeros. La selección adecuada del KV es clave para equilibrar la capacidad de respuesta y la suavidad del movimiento.

 

Suavidad y estabilidad a baja velocidad


En aplicaciones gimbal, el movimiento suave a baja velocidad es esencial. Un factor crítico es el par de cogging, que afecta la microvibración y la precisión del control. Reducir el par de cogging mejora la continuidad del movimiento y aumenta la estabilidad de la imagen. En diseños optimizados, el par de cogging puede reducirse en más de un 30 %, lo que se traduce en un funcionamiento notablemente más suave.


Esta mejora es especialmente evidente en modelos avanzados como el CubeMars GL60 II KV28, donde las bajas características de cogging favorecen tareas de visión de alta precisión.

 

Precisión de control y capacidad de respuesta del sistema


El rendimiento de un motor gimbal no depende únicamente del motor, sino también del sistema de control. Las configuraciones de alto rendimiento suelen emplear:

  • Control en lazo cerrado

  • Regulación de corriente de alta frecuencia

  • Retroalimentación de posición de alta precisión


Las soluciones integradas que combinan motor y driver, y que soportan protocolos de comunicación como CAN o PWM, pueden simplificar la arquitectura del sistema al mismo tiempo que mejoran la velocidad de respuesta y la precisión del control.

 

Diseño mecánico y restricciones de integración


El diseño mecánico desempeña un papel clave en la integración del sistema y en el rendimiento global. Las características típicas de los motores gimbal incluyen:

  • Ejes huecos (por ejemplo, con diámetros internos de ~20 mm) para el paso de cables o integración de anillos colectores

  • Diseños compactos, con motores pequeños que pesan menos de 100 g para plataformas ligeras

  • Formatos escalables que permiten configuraciones de múltiples ejes


Estas características permiten una implementación flexible en gimbals para UAV, módulos de visión robótica y sistemas de inspección rotativos.

 

En aplicaciones reales, el par, la constante KV, la suavidad, la precisión de control y el diseño mecánico deben evaluarse de forma conjunta. Un equilibrio adecuado entre estos parámetros garantiza un rendimiento estable, preciso y con alta capacidad de respuesta en una amplia gama de sistemas robóticos y de visión.


advantages-of-gimbal-motor


Motor Gimbal vs Motor BLDC


Aunque los motores gimbal derivan de la tecnología de motores brushless DC (BLDC), están diseñados para propósitos fundamentalmente diferentes.


Los motores gimbal priorizan la precisión, la suavidad y la estabilización a baja velocidad, mientras que los motores BLDC se enfocan en la rotación continua eficiente y la entrega de potencia. La elección entre ambos depende de si el sistema requiere posicionamiento preciso o movimiento rotacional sostenido.

 

Guía de comparación y selección

CriterioMotor GimbalMotor BLDCRecomendación
Función principalPosicionamiento preciso y estabilizaciónRotación continua y entrega de potenciaDepende del objetivo del sistema
Rango de velocidadBaja velocidad / casi estáticoVelocidad media a altaGimbal (baja velocidad) / BLDC (alta velocidad)
Comportamiento del parPar suave a baja velocidadPar máximo a altas RPMGimbal (control) / BLDC (potencia)
Suavidad del movimientoMuy alta (bajo cogging)ModeradaGimbal
Método de controlControl en lazo cerrado de alta precisiónControl en lazo abierto / control de velocidadGimbal (precisión) / BLDC (simplicidad)
Respuesta a perturbacionesEstabilización rápidaCompensación limitadaCompensación limitada
Estructura mecánicaAccionamiento directo, a menudo con eje huecoFrecuentemente con reductoraGimbal (integración) / BLDC (sistemas de accionamiento)
Complejidad del sistemaMayor (requiere retroalimentación y control)Menor (implementación más simple)BLDC

 

Los motores gimbal y los motores BLDC cumplen funciones distintas a pesar de compartir una arquitectura brushless común.


Los motores gimbal son más adecuados para aplicaciones que requieren alta precisión, movimiento suave y estabilización en tiempo real, mientras que los motores BLDC son más eficaces en escenarios que demandan rotación continua, eficiencia y alta potencia.


Seleccionar el tipo de motor adecuado permite optimizar el rendimiento del sistema y evitar complejidades innecesarias en el diseño.


Para una comprensión más detallada de las características y aplicaciones de los motores BLDC, se recomienda consultar la guía correspondiente Motores de corriente continua sin escobillas: Una visión general completa.


Consideraciones de Ingeniería para la Selección de Motores Gimbal


La selección de un motor gimbal requiere evaluar cómo el actuador interactúa con la plataforma, la carga que debe soportar y el nivel de control de movimiento requerido por el sistema. En lugar de centrarse en una sola especificación, los ingenieros suelen analizar varios factores que influyen en la estabilidad de la orientación, la capacidad de respuesta y la precisión de posicionamiento en condiciones reales de operación.


1. Definición de Par y Requisitos de Carga


Desde una perspectiva de ingeniería, la selección del motor comienza con la definición de la carga útil y las restricciones mecánicas. El motor debe generar suficiente par para soportar la masa de los componentes acoplados, como cámaras, sensores o herramientas robóticas, así como el momento generado por su distancia respecto al eje de rotación.


Una capacidad de par adecuada garantiza que el sistema pueda mantener una orientación estable durante la aceleración, cambios bruscos de dirección o perturbaciones externas. Si el margen de par disponible es insuficiente, la plataforma puede experimentar retrasos en la respuesta o dificultades para mantener una alineación precisa.


2. Evaluación de la Inercia y la Respuesta Dinámica


Además de la capacidad de par, las características dinámicas del motor afectan significativamente el rendimiento del sistema. La inercia del rotor influye en la rapidez con la que el motor puede acelerar o desacelerar en respuesta a las señales de control.


Una menor inercia suele mejorar la velocidad de estabilización y la capacidad de respuesta, lo cual es especialmente valioso en plataformas móviles y ligeras. Entre los beneficios clave de un diseño de baja inercia se incluyen:

  • Corrección más rápida de la orientación durante el movimiento

  • Mayor capacidad de respuesta a las entradas de control

  • Movimiento más suave durante ajustes rápidos


Estas características ayudan a mantener una orientación estable de los sensores en sistemas sometidos a movimientos frecuentes o perturbaciones del entorno.


3. Evaluación de la Precisión y la Repetibilidad


En muchas aplicaciones de robótica y visión, mantener una orientación precisa y repetible es fundamental. Incluso pequeñas desviaciones angulares pueden afectar la calidad de la imagen, la precisión de las mediciones o las tareas de manipulación robótica.


Los indicadores de rendimiento más relevantes suelen incluir la precisión de posicionamiento angular, la repetibilidad y la suavidad del movimiento. Los motores diseñados para control de alta precisión suelen incorporar codificadores de alta resolución y algoritmos de control avanzados, lo que permite al sistema mantener una posición estable incluso bajo cargas variables.


4. Consideraciones de Integración y Compatibilidad de Control


Más allá de las especificaciones de rendimiento, la integración práctica es un factor clave en la selección de un motor gimbal. El actuador debe adaptarse a la estructura mecánica del sistema y ser compatible con la arquitectura de control de la plataforma.


Factor de IntegraciónConsideración de Ingeniería
Tamaño y montaje del motor Determina la compatibilidad con la estructura mecánica
Distribución de pesoInfluye en el equilibrio y la estabilidad dinámica
Interfaz de controlDebe ser compatible con el controlador de movimiento del sistema
Sensores de retroalimentaciónPermiten el control de orientación en lazo cerrado


Garantizar la compatibilidad entre estos elementos permite a los ingenieros integrar el motor de manera eficiente, manteniendo un control de movimiento fiable.


Al considerar conjuntamente la capacidad de par, la respuesta dinámica, la precisión de posicionamiento y la integración del sistema, los ingenieros pueden seleccionar motores gimbal que se ajusten a los requisitos específicos de rendimiento en plataformas de robótica y visión.

 

gimbal-motor-gl60-II-kv28.jpg

 

Serie de Motores Gimbal CubeMars para Sistemas de Robótica y Visión


Basándose en los principios de selección mencionados anteriormente, los siguientes modelos de motores gimbal de CubeMars ilustran cómo diferentes especificaciones se alinean con los requisitos prácticos del sistema.


Estos motores integran tecnología de motores brushless con un diseño mecánico compacto, permitiendo un control de par preciso, una respuesta rápida y un funcionamiento fiable en sistemas que requieren posicionamiento preciso de sensores o estabilización de cámaras.


ModeloPar Nominal (Nm)Par Máximo (Nm)Velocidad Nominal (rpm)Característica ClaveAplicación Recomendada
GL35 KV1000.150.46815Ultraligero, respuesta rápidaCámaras pequeñas, sensores compactos
GL60 KV250.61.75310Equilibrio entre par y tamañoRobótica móvil, módulos de visión
GL60 II KV280.61153Bajo cogging + driver integradoEstabilización de alta precisión
G80 (KV30/KV60)1.02.92.9Alto par, eje hueco grandeLiDAR, radar, cargas pesadas


Estos modelos representan configuraciones típicas dentro de la gama de motores gimbal de CubeMars, ayudando a los ingenieros a seleccionar el motor adecuado según requisitos como el peso de la carga, el rendimiento de estabilización y la precisión del movimiento.


Para una gama más amplia de opciones y especificaciones detalladas, se recomienda explorar la serie completa de motores gimbal de CubeMars para identificar la solución más adecuada para cada aplicación.


Resumen


Los motores gimbal son componentes esenciales en los sistemas de robótica y visión, proporcionando estabilidad, precisión y un control de movimiento altamente reactivo. A lo largo de este artículo, se han analizado sus funciones, principios de funcionamiento, ventajas a nivel de sistema, aplicaciones prácticas y consideraciones clave de ingeniería para seleccionar el motor adecuado.


Tener en cuenta estos aspectos permite a ingenieros y diseñadores comprender claramente cómo los motores gimbal hacen posible una orientación precisa y un rendimiento fiable en plataformas de robótica y visión.


Artículos relacionados
Nueva llegada – Motor externo sin carcasa – Serie RO
Nueva llegada – Motor externo sin carcasa – Serie RO
CubeMars lanzará pronto un nuevo motor externo sin carcasa de la serie RO, liderando la ola de innovación en robótica!
Dec 20,2023
Selección de actuadores robóticos y motores servo para aplicaciones robóticas
Selección de actuadores robóticos y motores servo para aplicaciones robóticas
Analice la adecuación del rendimiento de los actuadores robóticos y motores servo en aplicaciones como robots móviles, humanoides y dispositivos portátiles para garantizar una selección óptima y un movimiento eficiente y preciso.
Mar 25,2026
아텍 AI 외골격을 구동하며 Science Advances에 소개 Actuador robótico CubeMars impulsando exoesqueletos AI de Georgia Tech destacado en Science Advances
아텍 AI 외골격을 구동하며 Science Advances에 소개 Actuador robótico CubeMars impulsando exoesqueletos AI de Georgia Tech destacado en...
Los actuadores robóticos AK80-9 alimentan los exoesqueletos IA de Georgia Tech, logrando una mejora del 86% en la eficiencia energética y adaptación en tiempo real al terreno para una mayor movilidad.
Jul 19,2025
Dejar un mensaje
Nombre de usuario
Anónimo
Correo electrónico *
Nombre *
Phone
Comments
Código de verificación
captcha
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante