Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

精彩分享
目录
关于赛事与奖项
电机驱动方向盘
为什么选择 AK10-9 V3.0 KV60 动力模组
向未来前行

CubeMars × Formula 2025 | 驱动无人驾驶的冠军力量

CubeMars / 2025-10-16 10:49:25

在全球工程学子最为关注的赛事之一 Formula Student Germany (FSG) 上,来自 瑞典查尔姆斯大学 的 Chalmers Formula Student 车队,凭借卓越的实力,夺得了 无人驾驶组(Driverless Cup)总冠军。



关于赛事与奖项


Formula Student 被誉为工程学科的“F1”,汇聚全球顶尖高校车队,考验的不仅是赛车性能,更是工程设计、创新应用与团队协作的综合实力。

其中 Driverless Cup 无人驾驶组更是近年最受瞩目的竞赛环节。它要求赛车在全无人干预的情况下完成加速、绕桩、赛道驾驶等高难度项目,对车辆控制系统、硬件执行机构以及算法稳定性都是极大挑战。能够在这一组别中夺冠,意味着车队的工程与技术方案经受住了最高规格的检验。

 


电机驱动方向盘

 

在查尔姆斯大学车队的无人驾驶赛车中,方向盘的自动转动并非依赖传统执行器,而是由 CubeMars AK10-9 V3.0 KV60 高性能电机模组 来驱动完成。

这一设计解决了无人驾驶系统最核心的执行问题:如何实现精准、快速且稳定的方向控制。赛车在高速过弯、连续修正时,电机能够及其高效地完成动作,确保车辆轨迹精准,避免延迟或过冲。



为什么选择 AK10-9 V3.0 KV60 动力模组

 

CubeMars AK10-9 是专为机器人应用开发的动力模组,具有以下优势:


  • 高扭矩输出:额定扭矩 10 N·m,峰值扭矩可达 48 N·m,完全满足赛车方向盘的高阻尼需求。

  • 小体积高功率密度:紧凑设计(外径仅98mm),方便嵌入赛车有限空间,同时保持强劲性能。

  • 快速响应与顺滑控制:低齿槽转矩与优化的减速设计,使方向盘转动无顿挫,适合高频修正。

  • 高可靠性:经过赛车极端环境测试,电机在高速、振动与高温条件下依旧保持稳定。

 


向未来前行


这些成绩凝聚了查尔姆斯大学车队的努力,也展示了 CubeMars 技术的可靠实力。未来,我们将继续携手合作伙伴,突破 工程、创新与团队协作 的边界,驱动更多可能。


相关文章
为什么工业机器人离不开行星齿轮箱
为什么工业机器人离不开行星齿轮箱
我们将探讨构成工业机器人核心、影响其性能和功能的基本技术组件。这些组件对于确保可靠执行生产任务、保持一致的动作重复性以及维护制造过程的质量至关重要。
2023-10-18
如何提升外骨骼响应速度与适配能力:CubeMars AK80-64赋能方案
如何提升外骨骼响应速度与适配能力:CubeMars AK80-64赋能方案
可调刚度膝关节外骨骼在 CubeMars AK80-64 驱动下,可显著提升康复机器人中的步态稳定性、响应速度与适应能力。
2026-05-20
高集成执行器如何更好的驱动机器人运动
高集成执行器如何更好的驱动机器人运动
高集成机器人执行器解决方案,提升精度与响应速度,降低系统延迟,助力人形机器人与工业机器人实现高性能运动。
2026-04-08
留言咨询
用户名
匿名用户
电子邮件地址 *
姓名 *
电话
内容
验证码
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示