Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

GL 짐벌 모터

  • GL100 KV10
    GL100 KV10

    GL100

    모터 크기:Ф106.8*34.2mm

    관통 홀 직경:30mm

    모터 중:698g

    피크 토크:7.7Nm

  • GL30 KV290
    GL30 KV290

    GL30

    $50.99 ~ $75.99

    지금 구매

    모터 크기:Ф34.5*15.7mm

    관통 홀 직경:6mm

    모터 중량:41g

    피크 토크:0.28Nm

  • GL35 KV100
    GL35 KV100

    GL35

    $54.99 ~ $79.99

    지금 구매

    모터 크기:Ф41.8*21mm

    관통 홀 직경:6mm

    모터 중:90g

    피크 토크:0.46Nm

  • GL40 KV70
    GL40 KV70

    GL40

    $72.99 ~ $97.99

    지금 구매

    모터 크기:Ф46.5*21.5mm

    중공 홀 직경:8mm

    모터 무게:107g

    피크 토크:0.5Nm

  • GL60 KV25
    GL60 KV25

    GL60

    $108.99 ~ $133.99

    지금 구매

    모터 크기:Ф69*22.3mm

    중공 홀 직경:20mm

    모터 중량:230g

    피크 토크:1.75Nm

  • GL80 KV30
    GL80 KV30

    GL80

    모터 크:Ф87*22.3mm

    중공 홀 직경:30mm

    모터 중량:312g

    피크 토크:2.9Nm

안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내