Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

精彩分享
目录
高扭矩密度,动力强劲
精确传动,提升效率
轻量化设计,应用灵活
静音运行,延长寿命
模块化设计,维护便捷

CubeMars AKE QDD准直驱电机:工业自动化的高效、精确与灵活之选

CubeMars / 2024-08-21 14:04:59

在工业自动化和机器人技术的快速发展中,企业对于高效、精密的动力需求日益增加。CubeMars最新推出的AKE准直驱电机,凭借其卓越的性能和创新的设计,给市场提供了一个更具竞争力的选择。


AKE.jpg


高扭矩密度,动力强劲


作为一款高性能电机,AKE准直驱电机的扭矩密度高达52 N.m/kg,在同类产品中表现显得尤为突出。这一优势使得AKE电机能够在本身体积较小的情况下提供更强大的动力输出,为需要高功率的应用场景提供了理想的解决方案。


精确传动,提升效率


对于工业自动化设备和机器人来说,精确控制至关重要。AKE准直驱电机的背隙控制在9弧分以内,确保了传动过程的高精度。这种精确传动不仅提高了设备的运行效率,也使得系统的响应更加灵敏,适合各种精密操作的需求。


轻量化设计,应用灵活


CubeMars深知结构和空间在工业设计中的重要性,因此AKE准直驱电机采用了整体轻量化的结构设计。这不仅将减轻整体设备的重量,还节省了宝贵的安装空间,使电机能够灵活应用于各种复杂的安装环境。此外,底部的螺纹孔和通孔设计,支持双向安装,进一步增强了其应用的广泛性。


静音运行,延长寿命


CubeMars在噪音控制上也下足了功夫。AKE准直驱电机采用5级精度齿轮和优化的减速器核心部件,显著降低了运行噪音,同时延长了电机的使用寿命。这种设计不仅提高了用户的使用体验,也降低了维护成本,是一项兼具实用性与经济性的创新。


模块化设计,维护便捷


考虑到设备的安装和维护需求,AKE准直驱电机采用了模块化设计。电机和减速器的分体设计,不仅使安装更加便捷,还简化了后期的维护流程,能够快速进行拆装。这一设计大大提高了设备的灵活性,减轻后期检修负担。


CubeMars的AKE系列机器人动力模组以其高扭矩密度、精确传动、轻量化设计、静音运行以及模块化设计,为工业自动化和机器人技术领域提供了更全面的选择。无论是用于高精度的工业设备,还是需要大功率的机器人应用,AKE准直驱电机都能够为您的项目提供卓越的动力支持。选择CubeMars,选择高效可靠的动力解决方案。


相关文章
什么是无框力矩电机?机器人关节设计的核心优势
什么是无框力矩电机?机器人关节设计的核心优势
深入解析无框力矩电机在机器人关节设计中的核心优势,助力轻量化、高扭矩、高精度的智能机器人应用
2026-05-19
如何提升外骨骼响应速度与适配能力:CubeMars AK80-64赋能方案
如何提升外骨骼响应速度与适配能力:CubeMars AK80-64赋能方案
可调刚度膝关节外骨骼在 CubeMars AK80-64 驱动下,可显著提升康复机器人中的步态稳定性、响应速度与适应能力。
2026-05-20
双足机器人远程操作与动态运动同步研究
双足机器人远程操作与动态运动同步研究
在当前的机器人技术中,双足机器人因其能够在复杂环境中灵活行动而备受关注。随着技术的进步,研究者们致力于开发能够与人类操作员实现高效同步的双足机器人,特别是在应对自然灾害或人为危险等紧急情况下的应用。
2024-10-17
留言咨询
用户名
匿名用户
电子邮件地址 *
姓名 *
电话
内容
验证码
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示