Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

精彩分享
目录
径向承载力提升52%,应对复杂工况
全新插头设计,操作便捷耐用
驱动模块优化,调试更加高效
广泛应用,打造更优解决方案

AKA60-6行星减速模组电机:全新高径向承载力的解决方案

CubeMars / 2024-12-31 13:59:08

在智能机器人和自动化设备动力领域,性能与多场景应用始终是我们研发关注的重点。现针对市场需求,我们推出的AKA60-6行星减速模组电机,以高径向承载力和优化设计,为更多应用场景,如AGV小车和轮式机器人等项目,提供了更优的解决方案。


径向承载力提升52%,应对复杂工况


AKA60-6在径向承载力方面实现了显著提升,其最大径向负载能力达到 18KG,比AK60-6 V1.1提升了 52%。这一突破得益于电机结构的优化设计,极大增强了模组在高径向负载环境下的适应能力,同时延长了产品的使用寿命,为用户提供了更加稳定和可靠的动力支持。


全新插头设计,操作便捷耐用


针对传统模组电机在实际应用中插头插拔不便、信号线易损坏的痛点,AKA60-6 配备了全新的 2+5PIN 插头。这一插头整合了电源线与信号线,采用 M2 螺丝固定,不仅结实耐用,还有效提升了插拔操作的便捷性,减少了维护频率,为用户带来了更流畅的使用体验。


驱动模块优化,调试更加高效


在驱动模块方面,AKA60-6支持开放电流环参数设置和串口波特率设置,并具备 一键完成电机参数识别 的功能。用户无需额外导入固件,即可通过上位机快速完成对应型号的选择和更新,大幅简化了调试流程,提升了实际使用效率。


广泛应用,打造更优解决方案


AKA60-6 KV80专为高径向负载应用场景而设计,适用于AGV小车、轮式机器人等领域,特别是在对耐久性和径向承载能力要求较高的项目中,表现尤为出色。凭借其更强的径向承载能力与便捷的使用体验,AKA60-6为这些场景提供了更优的解决方案,助力复杂工况下的高效运行。


相关文章
尼泊尔学生团队利用CubeMars AK60-6电机开发低成本踝足假肢原型
尼泊尔学生团队利用CubeMars AK60-6电机开发低成本踝足假肢原型
近日,一支由尼泊尔学生组成的团队成功完成了基于CubeMars AK60-6电机踝足假肢原型开发,并通过了严格的测试。
2025-03-25
CubeMars闪耀第二届人形机器人与具身智能产业大会
CubeMars闪耀第二届人形机器人与具身智能产业大会
CubeMars在第二届中国人形机器人大会发布AKH中空行星模组,荣获杰出供应商奖,展示前沿技术与创新实力。
2025-06-04
细说机器人电机
细说机器人电机
现在越来越多的机器人应用在各个领域,包括工厂,服务行业,甚至我们的生活当中,每当技术人员谈到机器人时候,总是会谈到机器人电机,其中就包括机器人电机的选择,不同类型不同型号机器人电机的优缺点,下面我们来一起聊聊关于机器人电机的选择,优缺点,应用等等。
2023-10-13
留言咨询
用户名
匿名用户
电子邮件地址 *
姓名 *
电话
内容
验证码
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示