Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

精彩分享
目录
来自Khalifa University的创新突破
CubeMars AK80-64:可变刚度系统的核心动力
AK80-64 KV80优势:
实验验证:精准追踪人体步态刚度曲线
CubeMars赋能智能康复机器人未来

CubeMars外骨骼电机驱动可变刚度膝关节外骨骼

CubeMars / 2025-10-17 11:42:43

近十年来,外骨骼与可穿戴机器人技术迅速发展,成为康复医疗和助行领域的重要装备。在膝关节康复场景中,外骨骼不仅能够提供主动支撑,提升患者训练效率,还有效降低了康复治疗师的工作负荷,实现了更接近“人类生物力学”的康复体验。

 

来自Khalifa University的创新突破

 

该校科研团队针对传统康复外骨骼“刚度调节范围有限、响应速度慢”等问题,研发出一款具有可调顺应性的膝关节外骨骼(Variable Stiffness Knee Exoskeleton)。其核心亮点在于——能够在步态周期内实时调节关节刚度,精准模拟人体膝关节在行走过程中的自然变化。


研究表明,人在正常行走时膝关节活动范围约为 10°–105°,在平地行走时关节扭矩约为 40 Nm,而在下楼梯时甚至超过 100 Nm。膝关节刚度在步态周期中同样波动明显:从支撑初期的 450 Nm/rad 降至末期的 30 Nm/rad。Khalifa University 的设计成功覆盖了这一全范围,实现了 30–450 Nm/rad 的动态刚度调节能力。

 

CubeMars AK80-64:可变刚度系统的核心动力

 

为了实现上述性能,系统选用了 CubeMars AK80-64 KV80高扭矩机器人动力模组作为外置驱动源,为可变刚度执行机构(VSA)提供高效动力支持。



AK80-64 KV80优势:

 

  • 高扭矩密度:结构紧凑但力量强劲,非常适合下肢外骨骼使用

  • 精准控制能力:让步态初期的刚度切换迅速敏捷,摆动阶段更平顺

  • 节能高效:延长训练时长,降低整体能耗

  • 模块化设计:便于嵌入各类康复与穿戴式机器人结构

 

型号

尺寸

重量

额定转速

额定扭矩

峰值扭矩

扭矩密度

AK80-64 KV80

98×62 mm

850 g

48 rpm

48 Nm

120 Nm

141.2 Nm/kg



实验验证:精准追踪人体步态刚度曲线

 

测试结果显示,该原型机能够在 1.0–1.5 m/s 的正常行走速度下,准确匹配人体膝关节刚度变化趋势,并实现比以往方案更高的响应速度,使患者在康复训练中获得更自然、更安全、更高效的行走体验。

 

CubeMars赋能智能康复机器人未来

 

该研究不仅展示了可变刚度膝关节外骨骼在临床康复中的巨大潜力,也再次验证了 CubeMars外骨骼电机在高性能康复机器人领域的可靠性与领先性。

 

未来,CubeMars将持续支持可穿戴机器人、医疗康复设备以及人机交互系统的创新探索,与科研机构及产业伙伴共同推动“人人可用的智能康复技术”走向现实。


相关文章
复杂环境机器人电机应用案例:从空天探索到长期无人值守
复杂环境机器人电机应用案例:从空天探索到长期无人值守
复杂环境机器人电机选型不能只关注峰值扭矩、转速等单一参数,而需要结合实际工作环境、机器人任务、机械结构以及控制需求进行综合评估。
2026-09-28
伺服电机是如何工作?
伺服电机是如何工作?
伺服电机(Servo Motor)是一种能够精确控制位置、速度和角度的电机类型。它们通常与反馈系统结合使用,如编码器或解算器,以提供实时位置和速度反馈,从而实现高度精确的运动控制。
2023-10-07
StaccaToe 机器人:动态运动与精密控制的融合
StaccaToe 机器人:动态运动与精密控制的融合
StaccaToe 是一款由马萨诸塞大学阿默斯特分校开发的单足机器人,专注于模仿人类腿部和脚趾的动态运动。这款机器人集成了最新的控制技术与先进的电机设计,旨在探索如何通过模仿人类的生物力学来提升机器人在复杂地形和高难度任务中的表现。
2024-10-29
留言咨询
用户名
匿名用户
电子邮件地址 *
姓名 *
电话
内容
验证码
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示