Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

精彩分享

专为外骨骼而制:AK60-6机器人电机

CubeMars / 2023-08-15 15:34:43

CubeMars机器人电机:AK60-6 V1.1 KV80,体积小巧,易于控制,采用高度集成编码器和驱动,专为外骨骼而制。

AK60-6 V1.1 KV80机器人动力模组是高集成化动力模组,澎湃动力合二为一,模组仅重368g,薄至39.5mm,高集成化,轻量化设计,小身材,大动力,集效率与动力为一身。

AK60-6电机配套的减速箱采用减速比6:1的行星齿轮,背隙:12arcmin (0.2°),让产品低躁运转,运转过程丝般顺滑,动力强劲,并可精准控制,精度高达0.1°,同时可根据您的需求定制减速方案。

AK60-6 V1.1 KV80机器人动力模组正面采用高集成驱动器,24V供电,MIT开源软件,反面采用单圈绝对值编码器14BIT,即插即用,高集成化,高分辨率,去除传统冗余线材,出现插头设计,优化安装,化繁为简。

AK60-6机器人动力模组(机器人执行器)主要应用领域:足式机器人,外骨骼机器人,协作机械臂,欢迎订购咨询。


AK60-6产品工程图

AK60-6基本数据

AK60-6电机工作分析图

相关文章
Daniel Simu的机器人荣登美国达人秀舞台,CubeMars AK系列电机助力表演
Daniel Simu的机器人荣登美国达人秀舞台,CubeMars AK系列电机助力表演
在即将播出的美国达人秀中,观众们将有机会目睹一场别开生面的表演,艺术家Daniel Simu将携手他设计的机器人共同登上舞台,进行一场惊艳的共舞表演。这一精彩的表演离不开CubeMars的AK系列电机模组,为此次表演提供了强大而稳定的动力支持
2024-05-14
如何降低机器人关节噪音
如何降低机器人关节噪音
了解机器人关节噪声的成因,以及如何通过传动系统、电机控制、结构设计和执行器设计来降低噪声。
2026-04-28
髋关节、膝关节和踝关节执行器在机器人系统中的差异:关节需求与选型指南
髋关节、膝关节和踝关节执行器在机器人系统中的差异:关节需求与选型指南
解析髋、膝、踝关节执行器差异,以及如何在人形机器人、外骨骼和四足机器人中选择合适执行器。
2026-06-10
留言咨询
用户名
匿名用户
电子邮件地址 *
姓名 *
电话
内容
验证码
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示