Ключевые особенности и технологические преимущества
Энергетическая система и мотор CubeMars AK60-6 V1.1
Проверка производительности
Перспективы применения и планы на будущее

Vlimb: Драйвовой носимый робот, разработанный Университетом Токио, с мотором CubeMars AK60-6

CubeMars / Dec 17,2024

Vlimb


Исследовательская группа Университета Токио представила инновационного носимого робота Vlimb, предназначенного для расширения человеческих возможностей. Этот робот, который относится к категории дополнительных механических конечностей (Supernumerary Robotic Limbs, SRL), предоставляет пользователю дополнительные механизмы для расширения диапазона движений, подъема тяжелых объектов и выполнения точных манипуляций. Дизайн Vlimb создает баланс между силой и гибкостью, обеспечивая комфортность при ношении благодаря легкой конструкции, что делает его пригодным для применения в таких сферах, как здравоохранение, спасательные работы и промышленность.



Ключевые особенности и технологические преимущества

Vlimb


Одной из основных инноваций Vlimb является возможность переключения между двумя режимами работы — режимом силы и режимом манипуляции. В режиме силы робот оптимизирует момент силы, позволяя ему поднимать тяжести до 60 кг, что соответствует весу взрослого человека. В режиме манипуляции, восстановив соединение проводов, робот увеличивает свои степени свободы, что позволяет выполнять точные операции, такие как захват и передача объектов.


Vlimb оснащен пассивной кольцевой структурой, которая решает проблему запутывания проводов, характерную для традиционных проводных систем. Подшипники в суставах позволяют проводам свободно вращаться, предотвращая их запутывание и обеспечивая 360-градусное движение, что значительно расширяет диапазон движений робота, делая его более гибким, чем человеческие конечности.


Vlimb


Конструкция робота легкая и выполнена из алюминиевого сплава с использованием современных методов обработки, что снижает общий вес до 16,3 кг. Это позволяет роботу не только легко двигаться, но и оставаться комфортным для длительного ношения.


Энергетическая система и мотор CubeMars AK60-6 V1.1


CubeMars AK60-6


Система привода Vlimb использует безщеточный мотор CubeMars AK60-6 V1.1 KV80, который является ключевым элементом его производительности. Мотор обеспечивает пиковый крутящий момент 9 Нм, что полностью удовлетворяет требования тяжелых задач в режиме силы. Его компактный дизайн идеально интегрируется в систему проводов Vlimb, концентрируя мощность в основании и оптимизируя распределение веса. Мотор AK60-6 обеспечивает стабильность и отзывчивость, что крайне важно для выполнения роботом сложных задач.


Проверка производительности


Экспериментальные результаты подтвердили выдающиеся способности Vlimb в различных сценариях. В режиме манипуляции робот продемонстрировал способность контролировать углы наклона, что подтвердило его гибкость. Он успешно захватывал и передавал пластиковую бутылку с водой, показывая высокую точность при выполнении мелких операций. В режиме силы Vlimb с легкостью поднял груз массой 61 кг, что подтвердило его мощную выходную силу.


Перспективы применения и планы на будущее


Vlimb имеет широкий спектр применения в таких областях, как здравоохранение, промышленность, спасательные миссии и развлечения. Исследовательская группа планирует дальнейшую оптимизацию стратегии управления для улучшения взаимодействия человека и робота, а также внедрение сложных трехмерных движений, таких как паркур.


Проект Vlimb подчеркивает лидерство Университета Токио в области носимой робототехники, а мотор CubeMars AK60-6 играет ключевую роль в обеспечении высокой производительности робота, открывая новые возможности для применения в передовых роботизированных системах.


Похожие статьи
Используются ли в роботе двигатели постоянного или переменного тока?
Используются ли в роботе двигатели постоянного или переменного тока?
Роботы могут использовать как двигатели переменного тока (AC), так и двигатели постоянного тока (DC), в зависимости от конкретного применения и потребностей.
Oct 16,2023
Обзор двигателей Quasi Direct Drive (QDD) для гуманоидных и четвероногих роботов, 2026
Обзор двигателей Quasi Direct Drive (QDD) для гуманоидных и четвероногих роботов, 2026
Узнайте, как двигатели QDD повышают точность управления крутящим моментом, отзывчивость и эффективность в гуманоидных и четвероногих роботах, обеспечивая высокую динамическую производительность.
Mar 05,2026
Компания CubeMars гордится тем, что является видным спонсором выставки ROBOCON 2024, определяющей будущее робототехники.
Компания CubeMars гордится тем, что является видным спонсором выставки ROBOCON 2024, определяющей будущее робототехники.
Шэньчжэнь, 24 января - Чтобы помочь китайской робототехнической промышленности процветать и вырастить новое поколение молодых инженеров, компания CubeMars приняла участие в Национальных студенческих соревнованиях по робототехнике ROBOCON 2024, которые был
Jan 30,2024