Cubemars - 17 лет производителя info@cubemars.com +86 13755649079
Pусский
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Регистрировать

 

Видеоцентр
ОГЛАВЛЕНИЕ
Подготовка
Шаг 1. Понимание основной логики MIT Mode
Шаг 2. Подключение оборудования и начальная настройка привода
Шаг 3. Понимание основной логики управления на C++
Шаг 4. Запуск теста и проверка результатов
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Получите дополнительные материалы и изучите другие решения для приводов

Руководство: Настройка CubeMars AK60-6 (KV80) для MIT Mode с использованием C++

CubeMars / Jul 03,2026

При разработке четвероногих роботов, гуманоидных роботов или высокопроизводительных роботизированных манипуляторов традиционные режимы независимого управления положением, скоростью и крутящим моментом зачастую не способны удовлетворить требованиям высокочастотного управления динамикой всего тела из-за ограничений частоты передачи кадров по каналу связи. Поэтому MIT Mode стал предпочтительным методом управления для разработчиков.


В этом руководстве пошагово показано, как настроить и управлять CubeMars AK60-6 (KV80) Robotic Actuator в MIT Mode с использованием C++ через шину CAN. Следуя данному руководству, вы освоите основную логику базового коммуникационного протокола и сможете раскрыть возможности привода, обеспечивающего высокую скорость отклика и минимальную задержку управления.


Подготовка


Перед тем как приступить к написанию программы на C++, убедитесь, что у вас подготовлено следующее аппаратное и программное обеспечение:


  1. Основное оборудование: CubeMars AK60-6 (KV80) Robotic Actuator, надежный интерфейс CAN (например, USB-to-CAN адаптер, CANoe или отладочная плата с интерфейсом CAN).

  2. Программная среда: Компилятор C++ (например, GCC или MSVC), а также сторонняя библиотека для работы с CAN (например, PCAN-Basic, SocketCAN и др.).

  3. Вспомогательное ПО: Официальное программное обеспечение CubeMars для настройки (используется для первоначальной конфигурации параметров).


Шаг 1. Понимание основной логики MIT Mode


Перед написанием кода важно понять, почему используется MIT Mode. В традиционных режимах управления за один CAN-пакет можно передать только один параметр (например, положение или скорость). В отличие от них, MIT Mode позволяет упаковать следующие пять ключевых параметров в один стандартный CAN-кадр размером 8 байт:


  • Целевое положение

  • Целевая скорость

  • Целевой крутящий момент (Torque / Kt × I)

  • PD-коэффициент положения (Kp)

  • PD-коэффициент скорости (Kd)


Такая унифицированная структура сообщения значительно уменьшает задержку передачи данных и является основой высокочастотного управления движением робота и управления усилием с податливостью.


Шаг 2. Подключение оборудования и начальная настройка привода


Перед запуском программы убедитесь, что привод правильно подключен и настроен.


  1. Подключение оборудования: Подключите линии CAN_H и CAN_L вашего CAN-интерфейса соответственно к CAN_H и CAN_L привода AK60-6. Убедитесь, что все устройства имеют общую землю.

  2. Настройка с помощью программного обеспечения CubeMars:


  • Подключитесь к приводу через официальное программное обеспечение CubeMars.

  • Установите CAN ID привода на требуемое значение (например, 0x01) и запомните его, так как оно будет использоваться в вашей программе на C++.

  • Установите Baud Rate на 1 Mbps (1000 kbps) — это рекомендуемая скорость обмена для MIT Mode.

  • Нажмите кнопку "Enter MIT Mode". После успешной активации при вращении вала вручную будет ощущаться заметное электромагнитное сопротивление.


Шаг 3. Понимание основной логики управления на C++


В среде C++ логика управления AK60-6 состоит из следующих трех основных этапов (полный проект и функции преобразования данных можно скачать в приложении ниже):


  1. Отправка команды Enable: После перехода в MIT Mode привод по умолчанию остается в защищенном состоянии. Перед отправкой управляющих команд необходимо отправить специальный кадр Enable (обычно это 8-байтовый кадр, заполненный 0x00, либо другой кадр Enable, определенный протоколом), чтобы разблокировать привод. Только после звукового сигнала подтверждения привод считается успешно активированным.

  2. Преобразование чисел с плавающей точкой в беззнаковые целые: Это наиболее важный алгоритм реализации MIT Mode на C++. Поскольку CAN-кадры могут передавать только целочисленные данные, физические величины (например, целевое положение -12.5 rad) необходимо преобразовать в 16-битные или 12-битные беззнаковые целые числа.


    Логика: Используйте функцию линейного преобразования float_to_uint(x, x_min, x_max, bits).

    Операция: Ограничьте значения целевого положения, скорости, крутящего момента, Kp и Kd допустимыми диапазонами привода, после чего пропорционально преобразуйте их в соответствующие шестнадцатеричные значения.


  3. Формирование и отправка 8-байтового CAN-кадра: Упакуйте пять целочисленных параметров, полученных на предыдущем этапе, в массив размером 8 байт (64 бита) в соответствии с расположением битов, определенным коммуникационным протоколом CubeMars. Затем с помощью используемой CAN-библиотеки отправьте кадр приводу с указанием настроенного CAN ID. После получения кадра привод немедленно обработает данные и выполнит команду.


Шаг 4. Запуск теста и проверка результатов


После компиляции и запуска (или прошивки) программы на C++ подайте питание на привод AK60-6.


Запустите приложение на C++, и вы увидите, как привод плавно и быстро реагирует в соответствии с заданными в программе значениями положения, скорости и крутящего момента. Вы также можете динамически изменять значения Kp и Kd, чтобы наглядно оценить изменения жесткости и податливости привода.


Часто задаваемые вопросы (FAQ)


В1: После отправки CAN-кадров привод не реагирует или сообщает об ошибке.


О: Проверьте следующие пункты:

Была ли успешно отправлена команда Enable?

Совпадает ли CAN ID в вашей программе на C++ с CAN ID, установленным в приводе?

Находятся ли передаваемые значения в пределах ограничений, определенных протоколом (например, P_MAX и V_MAX)? Значения, выходящие за допустимые пределы, будут отклонены приводом.


В2: Как правильно обрабатывать порядок байтов (Byte Order) в коде?


О: Протокол CAN CubeMars обычно использует формат Big-Endian. При формировании 8-байтового CAN-кадра в C++ необходимо внимательно соблюдать порядок старшего (MSB) и младшего (LSB) байтов. Неправильный порядок байтов приведет к ошибочной интерпретации значений положения и крутящего момента. Подробное описание порядка байтов приведено в Communication Protocol Manual.


В3: Как выполнить калибровку нулевого положения (Zero Position) привода?


О: В режиме MIT Mode отправьте специальную CAN-команду "Set Current Position as Zero" (конкретные CAN ID и формат кадра приведены в Communication Protocol Manual). После этого привод сохранит текущее положение ротора как механическую нулевую точку. Рекомендуется выполнять данную процедуру при каждой инициализации системы после включения питания.


Получите дополнительные материалы и изучите другие решения для приводов


Благодаря компактному фланцу диаметром 60 мм и превосходным динамическим характеристикам AK60-6 (KV80) идеально подходит для легких роботизированных манипуляторов, карданных подвесов и суставов ног четвероногих роботов.


[Узнайте больше о CubeMars AK60-6 (KV80), включая подробные технические характеристики и габаритные размеры.]


Похожие статьи
Инструкция по установке двигателя серии RI
Инструкция по установке двигателя серии RI
Ознакомьтесь с тем, как следует монтировать двигатели серии RI с оснасткой после получения.
Oct 22,2024
案例展示 | CubeMars AK电机赋能 Legacy V2 四轮独立转向探测车
案例展示 | CubeMars AK电机赋能 Legacy V2 四轮独立转向探测车
探索 Legacy V2 探测车如何利用 CubeMars AK关节模组打造四转四驱系统。每个轮组独立控制,支持多向移动与原地旋转,适用于复杂环境下的探测与巡检任务。
Jun 24,2026
Подробный обзор: QDD-актуатор CubeMars AK45 V3.0 и двустороннее управление по 3 осям
Подробный обзор: QDD-актуатор CubeMars AK45 V3.0 и двустороннее управление по 3 осям
Комплексное тестирование актуаторов CubeMars AK45-10 и AK45-36 V3.0. Узнайте о новой конструкции с двойным энкодером, превосходной обратной приводимости QDD и демонстрации 3-осевого двустороннего управления с силовой обратной связью в реальном времени.
Jul 31,2026