Предназначен для тяжелых роботов с большими ногами: R100 (максимальный крутящий момент до 11 Нм).

CubeMars / Aug 21,2023

Внешний вращающийся моментный двигатель R100 серии R имеет встроенный датчик Холла, электрический угол 120±20°C. Специальная конструкция теплоотвода R100 с ультратонкой торцевой крышкой статора + силиконовой прокладкой с высоким коэффициентом теплопроводности позволяет уменьшить общую монтажную высоту и одновременно реализовать функцию теплоотвода корпуса для бесперебойной работы.


Что касается установки редуктора, мы предусмотрели монтажные отверстия в торцевой крышке ротора, чтобы клиенты могли напрямую установить соответствующий гармонический редуктор или фланцевое крепление других типов редукторов для удовлетворения потребности в большем крутящем моменте.


Конструкция R100 предусматривает наличие розеточной вилки, что позволяет отказаться от традиционных лишних проводов и оптимизировать монтаж, упрощая и облегчая его.


Мотор R100 с внешним вращающим моментом имеет низкий момент зацепления и низкую инерцию. Плавный ход при ходьбе, подпрыгивании, беге или в разных позах!


Модель R100 - прочная и мощная, предназначенная для роботов с большими нагрузками, большим крутящим моментом (2,3-11 Нм) и повышенной устойчивостью.


Product Drawing-R100

Specifications-R100

Analytical Graph of Motor Operation-R100



Похожие статьи
Исследование телеоперации и динамической синхронизации движений в двуногих роботах
Исследование телеоперации и динамической синхронизации движений в двуногих роботах
В современной робототехнике двуногие роботы привлекают внимание благодаря своей способности маневрировать в сложных условиях.
Oct 17,2024
Выбор роботизированных приводов и сервомоторов для робототехнических приложений
Выбор роботизированных приводов и сервомоторов для робототехнических приложений
Изучите соответствие характеристик приводных модулей и сервомоторов в мобильных роботах, гуманоидных системах и носимых устройствах для обеспечения оптимального выбора и точного, эффективного движения.
Mar 25,2026
 прыгающий робот для исследования лавовых труб на Марсе
прыгающий робот для исследования лавовых труб на Марсе
Лавовые трубы Марса представляют собой перспективные, но сложные объекты для исследования. Они могут стать источником полезных ресурсов и укрытием для будущих поселений.
Nov 27,2024