ОГЛАВЛЕНИЕ
Что такое двигатель Quasi Direct Drive (QDD)?
Как работает двигатель QDD
1. От высокой скорости к полезному крутящему моменту
2. Сохранение механической обратной связи
3. Обеспечение точного и динамического управления
Почему динамическим роботам требуется архитектура QDD
Преимущества двигателей QDD на уровне применения для гуманоидных и четвероногих роботов
Факторы проектирования при выборе двигателя QDD
1. Определение требований по крутящему моменту и динамике
2. Выбор подходящей стратегии редукции
3. Оценка обратимости и требований к взаимодействию
4. Проверка тепловых характеристик и непрерывной производительности
QDD-двигатели CubeMars для экзоскелетов
Заключение

Обзор двигателей Quasi Direct Drive (QDD) для гуманоидных и четвероногих роботов, 2026

CubeMars / Mar 05,2026

Что такое двигатель Quasi Direct Drive (QDD)?


Робототехнические двигатели обычно относятся к двум крайним категориям: полностью прямоприводные системы без редуктора или моторы с редуктором высокого передаточного числа, которые в значительной степени полагаются на механическое усиление. Двигатели Quasi Direct Drive (QDD) были предложены как структурный компромисс между этими двумя подходами, перераспределяя генерацию крутящего момента между мотором и ступенью передачи.


Идея «quasi» (квази) является тонкой, но важной. Она отражает осознанный компромисс между двумя крайними инженерными решениями, стремясь сохранить отзывчивость системы при одновременном обеспечении компактности и практичности привода.


Концепция «Quasi» Direct Drive

Почему не использовать чистый прямой привод? Полное устранение редуктора потребовало бы, чтобы двигатель создавал весь крутящий момент исключительно электромагнитным способом, что потребовало бы большего размера, более высокого тока и более сложного теплового управления.


С другой стороны, почему не использовать высокий коэффициент редукции? Чрезмерное передаточное число изменяет механическое поведение сустава, делая его менее отзывчивым и более изолированным от внешних сил.


Архитектура QDD решает обе эти проблемы, сохраняя умеренную ступень редукции и одновременно позволяя двигателю обеспечивать основную часть крутящего момента. В результате получается трансмиссия, поведение которой ближе к прямому приводу, при этом сохраняются компактность конструкции и механическая практичность.


ake-90-8-kv35-quasi-direct-drive-motor



Чем QDD отличается от традиционных мотор-редукторов


В традиционных системах с высоким передаточным числом крутящий момент в основном создаётся за счёт механического умножения. Небольшой двигатель вращается с высокой скоростью, а редуктор значительно увеличивает крутящий момент до того, как он передаётся на сустав.


Системы QDD переворачивают эту зависимость. Здесь двигатель изначально рассчитан на создание значительного крутящего момента напрямую. Редуктор больше не определяет характер выходной мощности; вместо этого он лишь корректирует передачу крутящего момента и способствует структурной интеграции.


Этот сдвиг изменяет три фундаментальные характеристики:

  • Отражённая инерция в суставе

  • Лёгкость механической обратной связи (обратная приводимость, backdrivability)

  • Мгновенная отзывчивость по крутящему моменту


Редуктор становится вспомогательным элементом, а не определяющей характеристикой двигателя.


Типичные передаточные числа в системах QDD


QDD не определяется конкретным числом, однако большинство реализаций находится в диапазоне передаточных чисел от 6:1 до 10:1.


Этот диапазон не является случайным — он отражает инженерный баланс:

  • Ниже этого диапазона резко увеличиваются размер двигателя и электрические требования.

  • Выше него система начинает наследовать ограничения высоких передаточных чисел, такие как более медленная реакция и сниженная обратная приводимость.


Выбранное передаточное число позволяет сохранить динамическое поведение системы, одновременно удерживая размеры двигателя и рабочие токи в практических пределах.


Как работает двигатель QDD


1. От высокой скорости к полезному крутящему моменту


Каждый двигатель QDD начинается с бесщёточного двигателя. Двигатели естественным образом работают на высоких скоростях вращения, но создают относительно небольшой крутящий момент. Если напрямую подключить такой двигатель к роботизированному суставу, система будет двигаться быстро, но будет испытывать трудности при нагрузке.


Чтобы преобразовать скорость во вполне пригодный крутящий момент, в системах QDD используется редуктор с низким передаточным числом, обычно в диапазоне примерно от 5:1 до 10:1. Это означает, что когда двигатель совершает несколько оборотов, сустав выполняет один оборот. Скорость умеренно снижается, а крутящий момент пропорционально увеличивается.


В отличие от традиционных двигателей, которые полагаются на очень высокие передаточные числа (50:1 и выше), QDD лишь слегка корректирует этот баланс. Он усиливает крутящий момент, не изолируя двигатель от сустава. Именно это ограниченное передаточное отношение и определяет концепцию «квазипрямого привода».

2. Сохранение механической обратной связи

Низкие передаточные числа позволяют передавать усилия в двух направлениях:

  • Вперёд: двигатель приводит в движение сустав

  • Назад: внешние силы, действующие на сустав, проходят обратно через редуктор и воспринимаются двигателем


Это свойство — известное как обратная приводимость (backdrivability) — является ключевым отличием. В системах с высоким передаточным числом шестерни часто блокируют передачу обратных усилий, делая суставы механически жёсткими. В отличие от них, QDD сохраняет механическую прозрачность.


Сохранённая обратная связь позволяет двигателю оставаться механически связанным с суставом, а не изолированным за счёт чрезмерного редуцирования.


3. Обеспечение точного и динамического управления


Благодаря этой механической прозрачности управление крутящим моментом становится значительно проще. Поскольку связь между крутящим моментом двигателя и моментом на суставе остаётся предсказуемой (после простого масштабирования), контроллер может точно оценивать выходную силу, используя данные энкодера и измерения тока.


Вместо того чтобы задавать только положение — «повернуться на этот угол», система может напрямую задавать крутящий момент — «приложить такое усилие». Эта возможность критически важна для роботов, которым необходимо взаимодействовать с окружающей средой, поглощать удары или выполнять динамические движения.


Сочетая умеренное усиление крутящего момента с сохранением высокой отзывчивости, двигатели QDD достигают баланса между силой и управляемостью — что делает их особенно подходящими для шагающих роботов, гуманоидов, коллаборативных систем и носимой робототехники.


Ключевая мысль:

Двигатель QDD работает за счёт умеренного снижения скорости двигателя для увеличения крутящего момента при сохранении механической обратной связи, обеспечивая одновременно высокую мощность и динамическую отзывчивость.


quasi-direct-drive-motor


Почему динамическим роботам требуется архитектура QDD


1. Переход от позиционного управления к управлению усилием

  • Динамические роботы не могут полагаться исключительно на позиционное управление; высокоскоростное движение требует, чтобы суставы адаптировались к внешним силам.

  • Низкое передаточное число и механическая прозрачность QDD позволяют двигателям напрямую воспринимать крутящий момент в суставе, обеспечивая точное управление на основе усилия.

  • Эта возможность имеет решающее значение для роботов, выполняющих быстрые или непредсказуемые движения.


2. Важность низкой инерции при высокоскоростном движении

  • Высокие передаточные числа усиливают инерцию двигателя, что замедляет реакцию сустава и снижает манёвренность.

  • QDD сохраняет низкую приведённую инерцию, обеспечивая высокую отзывчивость суставов и позволяя выполнять быстрые и точные движения.


3. Энергоэффективность мобильных роботов

  • Редукторы с высоким передаточным числом увеличивают потери на трение и энергопотребление.

  • Компактная конструкция QDD с низким трением снижает энергетические потери, увеличивая срок работы от батареи и общую эффективность мобильных платформ.


4. Ограничения по весу конструкции в системах с несколькими степенями свободы

  • Роботы с несколькими суставами чувствительны к весу приводов; тяжёлые актуаторы ухудшают динамику и эффективность.

  • Актуаторы QDD обладают малым весом и компактными размерами, что позволяет интегрировать их в плотные многозвенные системы без потери производительности.


Преимущества двигателей QDD на уровне применения для гуманоидных и четвероногих роботов


Архитектурные характеристики двигателей QDD — низкое передаточное число, низкая приведённая инерция и прозрачность по крутящему моменту — являются не просто механическими конструктивными решениями. При применении в шагающих роботах они напрямую превращаются в эксплуатационные преимущества.


Хотя гуманоидные и четвероногие платформы различаются по морфологии и стратегии передвижения, обе опираются на быстрое управление усилием, динамическое равновесие и энергоэффективное движение. В таблице ниже показано, как характеристики QDD преобразуются в практические преимущества для этих двух типов роботов. Различия становятся особенно заметными при их прямом сравнении.


Соответствие характеристик и преимуществ:

Характеристика QDDГуманоидные роботыЧетвероногие роботыПреимущество на уровне системы
Низкая приведённая инерцияБолее быстрое восстановление равновесия и устойчивость при опоре на одну ногу и внешних возмущенияхБыстрое ускорение ноги и более плавные переходы на высоких скоростяхПовышенная динамическая устойчивость в реальных условиях
Обратимость (Backdrivability)Активная податливость для более безопасного взаимодействия с человеком и в совместной работеОтличное поглощение ударов при повторяющихся контактах с поверхностьюСнижение структурных нагрузок и повышение долговечности
Точное управление крутящим моментомТочная координация суставов бедро–колено–голеностоп в сложных движениях, таких как подъём по лестнице или приседаниеАдаптация к силам рельефа в реальном времени для нескольких ногБолее высокая пропускная способность управления и плавность движения
Низкое передаточное число и сниженное трениеМеньшее общее энергопотребление при ходьбе и смене позыПовышенная эффективность передвижения и снижение нагрева актуаторовУвеличенное время работы и лучшая энергоэффективность


Почему преимущества проявляются по-разному


Хотя архитектура актуатора остаётся одинаковой, возникающие преимущества проявляются по-разному из-за различий в конструкции и механике передвижения.


В гуманоидных роботах


Стабильность гуманоидного робота в своей основе является задачей балансирования. Из-за высокого центра масс и повторяющихся фаз опоры на одну ногу даже небольшие возмущения могут создавать значительные вращающие моменты вокруг голеностопного и тазобедренного суставов.


В этом контексте быстрота реакции двигателя становится определяющим фактором устойчивости, а не просто параметром производительности.


Архитектура QDD снижает приведённую инерцию, обеспечивая быстрое корректирующее ускорение при восстановлении равновесия. Вместо того чтобы противостоять возмущениям из-за жёсткости трансмиссии, система остаётся динамически адаптивной. Обратимость дополнительно обеспечивает активную податливость — то есть робот может уступать внешним силам при необходимости, а не противодействовать им.


На практике это выражается в следующем:

  • Более быстрое восстановление после толчков во время ходьбы

  • Более плавное перераспределение веса между ногами


Более естественная координация нескольких суставовВместо движения как жёсткая машина гуманоид ведёт себя с контролируемой гибкостью — что является критически важным свойством для роботов, работающих рядом с людьми.


В четвероногих роботах


Передвижение четвероногих роботов — это в первую очередь не задача балансирования, а задача циклических ударных нагрузок и тяги.


Каждый шаг включает:

1.  Быструю фазу переноса ноги

2.  Контакт с поверхностью с импульсной силой

3.  Передачу нагрузки по корпусу

4.  Немедленную подготовку к следующему шагу


Во время этих высокочастотных циклов инерция двигателя и трение напрямую влияют на эффективность походки и устойчивость к ударам. Низкое механическое сопротивление трансмиссии в QDD позволяет в реальном времени обнаруживать ударные воздействия и компенсировать их.


Одновременно уменьшенная инерция конечностей позволяет быстрее возвращать и repositionировать ноги при движении на высокой скорости.


Результатом становится не только более плавное движение, но и улучшенная динамика передвижения:

Более стабильный быстрый шаг и бег

Лучшая адаптация к неровной местности


Снижение потерь энергии при повторяющихся ударных циклахДля мобильных роботов, работающих на открытой местности, эти характеристики напрямую повышают выносливость и устойчивость к сложному рельефу.


ake-series-quasi-direct-drive-motor



От механической конструкции к эксплуатационным преимуществам


Ключевая сила архитектуры QDD заключается в её сбалансированности: она усиливает крутящий момент, не изолируя двигатель от сустава. Избегая экстремальных передаточных отношений и при этом сохраняя высокую плотность крутящего момента, актуатор сохраняет как мощность, так и манёвренность.


  • В гуманоидных системах это напрямую выражается в повышенной устойчивости и более безопасном взаимодействии с окружающей средой.

  • В четвероногих системах это проявляется в скорости, адаптивности и эффективности.


В обоих случаях QDD делает больше, чем просто улучшает характеристики актуатора — она обеспечивает более высокий уровень динамического поведения роботов.


Факторы проектирования при выборе двигателя QDD


Преимущества QDD, такие как отзывчивость, механическая прозрачность и эффективность, приобретают значение только тогда, когда актуатор соответствует функциональной роли конкретного сустава.


Поэтому процесс выбора следует чёткой последовательности: определить требования по усилию, сформировать характеристики передачи и подтвердить устойчивость выходных параметров.


1. Определение требований по крутящему моменту и динамике


Выбор начинается с того, какую физическую нагрузку должен обеспечивать сустав.


Тазобедренные и коленные суставы требуют более высокого непрерывного крутящего момента для поддержки и движения. Дистальные суставы, напротив, отдают приоритет ускорению и низкой инерции.


Ключевые параметры оценки включают:

  • Пиковый крутящий момент

  • RMS-крутящий момент в рамках рабочих циклов

  • Требуемую полосу ускорения


Поскольку системы QDD используют умеренное передаточное отношение, плотность крутящего момента должна в основном обеспечиваться самим двигателем. Правильный подбор размеров позволяет сбалансировать производительность и массу. После определения требуемого крутящего момента следующим шагом становится выбор способа его передачи.


2. Выбор подходящей стратегии редукции


В архитектуре QDD передаточное число контролирует как выходной крутящий момент, так и механическую прозрачность. Более низкие передаточные числа делают суставы более отзывчивыми и уменьшают приведённую инерцию, тогда как немного более высокие значения повышают способность выдерживать длительные нагрузки и снижают нагрузку на двигатель. Оптимальное значение зависит от того, отдаёт ли сустав приоритет динамическому движению или постоянной нагрузке.


По сути, передаточное число действует как механический рычаг, преобразующий крутящий момент двигателя в поведение сустава. Далее необходимо оценить, как сустав должен реагировать на внешние силы.


3. Оценка обратимости и требований к взаимодействию


Обратимость (backdrivability) определяет, насколько легко сустав реагирует на силы из окружающей среды. Суставы, подверженные ударам или предназначенные для безопасного взаимодействия с людьми, лучше работают при более высокой механической прозрачности, тогда как суставы, в основном выполняющие опорную функцию, могут допускать более жёсткое поведение.


Реакция сустава на внешние силы определяется взаимодействием между инерцией двигателя и передаточным числом, которое можно регулировать в зависимости от задач робота. После определения требуемого поведения взаимодействия инженеры могут проверить тепловые характеристики и непрерывную выходную мощность, чтобы обеспечить надёжную работу системы в долгосрочной перспективе.


4. Проверка тепловых характеристик и непрерывной производительности


Поскольку QDD в значительной степени опирается на крутящий момент, создаваемый двигателем, тепловая ёмкость становится критически важной.


Инженерам следует уделять особое внимание следующим параметрам:

  • Номинальный непрерывный крутящий момент

  • RMS-ток при реальных рабочих циклах

  • Пределы охлаждения в рамках механического корпуса


Тепловое соответствие гарантирует, что динамические характеристики могут поддерживаться без деградации.


Переход к практической реализации


Когда все эти факторы рассматриваются совместно, двигатели QDD могут быть точно адаптированы к функциональным требованиям суставов гуманоидных и четвероногих роботов, обеспечивая динамическую производительность, соответствующую требованиям на уровне всей системы.

 

QDD-двигатели CubeMars для экзоскелетов


При проектировании тазобедренных и коленных суставов для динамичных гуманоидных роботов инженеры сталкиваются с очевидной задачей: обеспечить высокий непрерывный крутящий момент, сохраняя при этом быструю корректирующую реакцию.


Для высокоскоростной локомоции четвероногих роботов приоритет смещается в сторону быстрого махового движения ног, устойчивости к ударным нагрузкам и эффективного циклического управления усилием.


Серия CubeMars AKE была разработана именно для таких реальных требований к роботизированным суставам.

 

Архитектура QDD в серии AKE


Вместо простого использования редуктора с низким передаточным числом серия AKE интегрирует принципы QDD на структурном уровне:

  • Низкое передаточное число — минимизирует приведённую инерцию, сохраняя быструю и плавную реакцию сустава

  • Высокая плотность крутящего момента — обеспечивает значительный крутящий момент в компактном форм-факторе, оптимизируя эффективность двигателя

  • Возможность обратной силовой связи — сохраняет механическую прозрачность для точного управления крутящим моментом и динамического взаимодействия


Эти конструктивные решения гарантируют, что приводы AKE не только сохраняют ключевые преимущества архитектуры QDD, но и остаются практичными с точки зрения интеграции, теплового управления и конструкционных ограничений.


applications-of-ake-series-quasi-direct-drive-motor



Сопоставление размера двигателя с функцией сустава


В гуманоидном роботе:

  • Тазобедренные и коленные суставы должны выдерживать непрерывную нагрузку и обеспечивать движущую силу.

  • Дистальные суставы ориентированы на высокую отзывчивость и низкую инерцию.


В четвероногой платформе:

  • Проксимальные суставы стабилизируют массу корпуса.

  • Дистальные суставы выполняют высокочастотные циклы махового движения.


Серия AKE предлагает масштабируемые размеры приводов, соответствующие этим функциональным ролям:

МодельПараметры, связанные с QDD
Типичное применениеОсновной акцент производительностиКлючевое преимущество
AKE90-8 KV35

Макс. непрерывный крутящий момент: 90 Н·м /

Приведённая инерция: 0.08 кг·м² /

Передаточное число: 8:1

Тазобедренный / коленный суставВысокий непрерывный крутящий моментОбеспечивает стабильную ходьбу, восстановление баланса после толчков и работу под высокой нагрузкой
AKE80-8 KV30

Макс. непрерывный крутящий момент: 40 Н·м /

Приведённая инерция: 0.04 кг·м² /

Передаточное число: 8:1

Суставы среднего размераБаланс крутящего момента и отзывчивостиПлавная координация нескольких суставов при сложных движениях
AKE60-8 KV80

Макс. непрерывный крутящий момент: 15 Н·м /

Приведённая инерция: 0.015 кг·м² /

Передаточное число: 8:1

Лёгкие дистальные суставыНизкая инерция и высокая отзывчивостьБыстрая адаптация при высокоскоростных движениях и поглощение ударных нагрузок


Вместо использования одного и того же двигателя для всех суставов инженеры могут распределять характеристики производительности в соответствии с механической ролью каждого узла.

 

Разработано для гуманоидных и четвероногих платформ


Помимо производительности отдельного сустава, серия AKE поддерживает интеграцию на уровне всей системы:

  • Готовность к динамическому управлению — низкая приведённая инерция и высокая механическая прозрачность улучшают баланс и плавность движения

  • Совместимость с управлением крутящим моментом — точное управление усилием обеспечивает безопасное взаимодействие человека и робота, а также адаптацию к окружающей среде

  • Модульная интеграция — несколько моделей двигателей могут комбинироваться для покрытия всей кинематики робота, легко адаптируясь как к гуманоидным, так и к четвероногим конструкциям

 

От преимуществ QDD к практической реализации


Характеристики QDD, рассмотренные ранее — низкая приведённая инерция, высокая отзывчивость и прозрачность крутящего момента — полностью реализованы в серии AKE:

  • Гуманоидные роботы: повышенная стабильность при опоре на одну ногу, улучшенная координация нескольких суставов и более безопасное физическое взаимодействие

  • Четвероногие роботы: стабильность походки на высокой скорости, лучшая адаптация к рельефу и более низкое энергопотребление


Преобразуя теоретические преимущества QDD в практическую конструкцию приводов, серия AKE позволяет роботам достигать более высокого уровня динамической производительности на обеих платформах с ногами.

 

Заключение


Двигатели с квазипрямым приводом (Quasi Direct Drive, QDD) представляют собой структурно сбалансированный подход к проектированию роботизированных суставов. Благодаря сочетанию умеренного передаточного числа редуктора и высокой плотности крутящего момента они сохраняют механическую прозрачность, одновременно обеспечивая высокую точность управления. Вместо стремления к экстремально высоким передаточным числам или полного отказа от редукторов архитектура QDD формирует более сбалансированное распределение генерации и передачи крутящего момента внутри сустава.


Для гуманоидных и четвероногих роботов, работающих в динамической среде, этот структурный баланс обеспечивает более высокую отзывчивость, стабильное силовое взаимодействие и надёжное управление движением. В конечном итоге двигатель Quasi Direct Drive (QDD) является не просто компонентным решением — он выступает фундаментальным фактором, напрямую влияющим на общую производительность робототехнической системы.


Похожие статьи
Всесторонний анализ бесщеточных двигателей постоянного тока
Всесторонний анализ бесщеточных двигателей постоянного тока
Сегодня мы рассмотрим принцип работы бесщеточного двигателя постоянного тока, его компоненты, области применения, покупку и использование пяти аспектов предложения, чтобы всесторонне описать бесщеточный двигатель постоянного тока.
May 31,2024
Сколько моторов должно быть у робота
Сколько моторов должно быть у робота
Объясняет, сколько двигателей может иметь робот, с учётом степеней свободы (DOF), крутящего момента, механической конструкции и системных ограничений для разных типов роботов.
Nov 03,2023
Как выбрать QDD-актуаторы? Ключевые показатели и особенности применения
Как выбрать QDD-актуаторы? Ключевые показатели и особенности применения
Узнайте, как выбрать QDD-актуаторы для робототехнических применений, оценивая плотность крутящего момента, пиковый момент, обратную приводимость, быстродействие и характеристики управления.
Jun 16,2026