Компактный легкий и мощный
Электродвигатель RI для заливки погоней

Легкий и компактный простой в установке
По сравнению со старыми продуктами серии RI, ярмо уменьшено более чем на 30%, чтобы удовлетворить потребности в компактной установке различных основных встраиваемых устройств и коллаборативных роботов

Устойчивость к высоким температурам Стабильная эффективность
Процесс заливки используется для улучшения характеристик рассеивания тепла Превосходная производительность при температуре до 115 °C и непрерывная работа при температуре намотки до 150 °C
Torque/N·m
Temperature/°C

Продуманный наддув мощности
Электромагнитная часть хорошо спроектирована, а крутящий момент и удельная мощность увеличены на 25%

Производительность стабильна эффективна и долговечна
Поддержание эффективной и стабильной выходной мощности в различных диапазонах крутящего момента

Интеллектуальная интеграция и гибкое управление
строенный датчик Холла и датчик температуры могут осуществлять точный контроль угла и температуры во время использования повышать гибкость фактического использования клиентами и обеспечивать хорошую работу двигателя