Подвесной двигатель CubeMars G60 Gimbal Motor оснащён центральным сквозным отверстием увеличенного диаметра, позволяющим интегрировать электрическое контактное кольцо и значительно упрощающим прокладку проводов. Бесколлекторные двигатели для подвесов серии G характеризуются низким общим моментом зубцовых пульсаций, что снижает энергопотребление и обеспечивает быстрый отклик. Благодаря высокой точности 0,01° двигатели поддерживают различные режимы управления, включая управление скоростью и положением, обеспечивая точное и удобное управление.
Подвесной двигатель G60 использует обмотку с высоким коэффициентом заполнения пазов, что позволяет ему работать на низких скоростях с высокой плотностью крутящего момента и удовлетворять требованиям приложений с высокой потребляемой мощностью. Кроме того, двигатель обладает высокими показателями влагозащиты и пылезащиты, что делает его подходящим для систем стабилизации подвесов и автономного вождения. Благодаря своим характеристикам он пользуется популярностью среди пользователей.
Технические характеристики подвесного двигателя G60
Чтобы узнать больше о двигателях для подвесов серии G или обсудить индивидуальную разработку двигателей для подвесов, обратитесь к нашим онлайн-консультантам!







| Области применения | Облако, радар | Класс изоляции | H |
| Режим вождения | FOC | Напряжение пробоя изоляции | 500V 5mA/2s |
| Рабочая температура окружающей среды | -20℃~50℃ | Сопротивление изоляции | 500V 10MΩ |
| Способ подключения катушки | star | Фаза | 3 |
| Пары полюсов | 14 | ||
| Electric Parameters Электрические характеристики | |||
| Номинальное напряжение (v) | 24 | Постоянная обратной ЭДС Ke V/krpm | 44.3 |
| Скорость холостого хода (rpm) | 516 | Сопротивление провода mΩ | 5500 |
| Номинальный крутящий момент (Nm) | 0.6 | Индуктивность провода μH | 2720 |
| Номинальная частота вращения (rpm) | 310 | Момент инерции (gcm²) | 355 |
| Номинальный ток (ADC) | 1.35 | Постоянная мотора (Nm/√W) | 0.1919 |
| Пиковый крутящий момент (Nm) | 1.75 | Электромеханическая постоянная времени (ms) | 0.96 |
| Максимальный ток (ADC) | 4 | Электрическая постоянная времени (ms) | 0.49 |
| Постоянная скорости Kv (rpm/V) | 25 | Вес (g) | 230 |
| Постоянный крутящий момент Kt (Nm/A) | 0.45 | Максимальная плотность крутящего момента (Nm/kg) | 7.61 |
| Номинальное напряжение (v) | 24 | Постоянная обратной ЭДС Ke V/krpm | 20.05 |
| Скорость холостого хода (rpm) | 1140 | Сопротивление провода mΩ | 1200 |
| Номинальный крутящий момент (Nm) | 0.6 | Индуктивность провода μH | 900 |
| Номинальная частота вращения (rpm) | 840 | Момент инерции (gcm²) | 355 |
| Номинальный ток (ADC) | 2.93 | Постоянная мотора (Nm/√W) | 0.1871 |
| Пиковый крутящий момент (Nm) | 1.75 | Электромеханическая постоянная времени (ms) | 1.01 |
| Максимальный ток (ADC) | 8.9 | Электрическая постоянная времени (ms) | 0.75 |
| Постоянная скорости Kv (rpm/V) | 55 | Вес (g) | 226 |
| Постоянный крутящий момент Kt (Nm/A) | 0.205 | Максимальная плотность крутящего момента (Nm/kg) | 7.74 |