Многомодальный адаптивный робот для скалолазания от БАК: решение проблем сложного рельефа

CubeMars / Nov 29,2024

Для исследований планет и других небесных тел необходимы роботы, способные безопасно перемещаться по сложным поверхностям, таким как крутые склоны, вертикальные скалы и глубокие пещеры. Исследовательская группа из Пекинского авиационно-космического университета (БАК) разработала многомодальный адаптивный робот для скалолазания (MARCBot), который сочетает биомиметические технологии захвата и гибкие режимы передвижения. Эта разработка открывает новые возможности в таких областях, как исследования космоса, спасательные операции и геологическая разведка.


Команда инженеров создала полупассивный захват SPASAS, вдохновленный лапками жуков, когтями птиц и копытами млекопитающих. Этот механизм обеспечивает быстрое крепление, высокую адаптивность к поверхностям и большую грузоподъемность. Для управления робот использует алгоритм «почти полного управления телом» (Q-WBC), который позволяет плавно переключаться между быстрым передвижением по земле и устойчивым скалолазанием на наклонных или вертикальных поверхностях. Такая система управления повышает стабильность движения и снижает энергозатраты.


Экспериментальные испытания показали, что MARCBot может подниматься на наклон 70° со скоростью 0,22 м/мин и преодолевать вертикальные стены под углом 90° со скоростью 0,15 м/мин. Благодаря своему многомодальному дизайну робот демонстрирует превосходную адаптивность и эффективность на разнообразных рельефах, что делает его незаменимым в космических миссиях и полевых исследованиях.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Advanced Science. MARCBot способен сыграть ключевую роль в исследовании планет, полевых операциях и научных экспедициях.


Похожие статьи
Путешествие человекоподобного робота
Путешествие человекоподобного робота
Поиски человекоподобных роботов продолжаются уже почти столетие, начиная со скромного робота Герберта Треворкса из компании Herbal Company of the West в 1927 году и заканчивая современным роботом Теслы Prodigy.
Oct 20,2023
Как повысить отзывчивость и адаптивность экзоскелетов: на базе CubeMars AK80-64
Как повысить отзывчивость и адаптивность экзоскелетов: на базе CubeMars AK80-64
Коленный экзоскелет с регулируемой жёсткостью на базе CubeMars AK80-64 повышает стабильность походки, скорость реакции и адаптивность в реабилитационной робототехнике.
May 20,2026
Как выбрать двигатель BLDC: полное руководство по выбору
Как выбрать двигатель BLDC: полное руководство по выбору
Узнайте, как выбрать подходящий двигатель BLDC для робототехники, сравнивая крутящий момент, скорость, напряжение, размер и другие ключевые параметры.
Sep 14,2026