Двигатели CubeMars: удвоенный крутящий момент, вдвое меньший вес - покажите нам преимущества!

Randy / Aug 07,2023

Мы рады поделиться интересным открытием о роботизированных моторах CubeMars и о том, как они превосходят конкурентов. Недавно один из наших коллег получил письмо от клиента, в котором тот обратил внимание на существенные различия между нашими моторами R80 и аналогичными продуктами ведущих конкурентов.


customer's email


При ближайшем рассмотрении каталога мы с восторгом обнаружили, что, несмотря на практически идентичные размеры (90 мм в диаметре и около 27,5 мм в длину), наши двигатели R80 почти в два раза меньше по весу, чем у конкурентов. Еще больше мы обрадовались, обнаружив, что наши двигатели R80 KV110 обеспечивают почти вдвое больший крутящий момент в непрерывном режиме, чем продукция наших конкурентов.


Cubemars R80 motor compared with similar products


Естественно, мы были заинтригованы такой существенной разницей, особенно учитывая репутацию конкурентов. Чтобы выяснить это, мы связались с инженерами по аппаратному обеспечению на фабрике CubeMars и вот что выяснили:


Секрет кроется в нашей основной сильной стороне - чрезвычайно высоком коэффициенте заполнения, достигаемом благодаря тщательной ручной намотке. Кроме того, моторы CubeMars R80 KV110 имеют больше пар полюсов, что в сочетании с использованием первоклассных материалов катушек и качественных магнитов устанавливает новые стандарты на рынке.


Core advantages of CubeMars R80 motor


В современных условиях быстро развивающегося производства производители бесщеточных двигателей постоянного тока и вся отрасль в целом стремятся повысить производительность за счет автоматизации процессов. Однако чрезмерное увлечение полностью собственным производством может упустить из виду потенциальные проблемы, которые могут привести к снижению производительности.


В CubeMars мы признаем ценность сбалансированного подхода.


CubeMars factory


Мы понимаем, что некоторые наши клиенты могут задаваться вопросом, почему сроки выполнения заказа (особенно для изделий, изготовленных по индивидуальному заказу) могут быть больше, чем ожидалось.


Причина проста: мы стремимся поддерживать высочайшие стандарты качества.


Чтобы добиться этого, мы тщательно выполняем основные процессы вручную, что может привести к небольшой задержке в доставке.


Компания CubeMars стремится не только удовлетворить ваши потребности, но и превзойти ваши ожидания. Мы гордимся тем, что поставляем двигатели, которые отличаются непревзойденной производительностью, надежностью и долговечностью. Благодаря ручной намотке и вниманию к деталям, мы гарантируем, что каждый двигатель CubeMars, который покидает завод, является доказательством нашей неизменной приверженности качеству.


CubeMars Team

Похожие статьи
Kemba: четвероногий робот, сочетающий в себе мощь и точность управления
Kemba: четвероногий робот, сочетающий в себе мощь и точность управления
Разработка роботов с динамичной походкой и высокой маневренностью находится на переднем крае исследований, определяемых современной робототехникой.
Jun 28,2024
Сколько моторов должно быть у робота
Сколько моторов должно быть у робота
Объясняет, сколько двигателей может иметь робот, с учётом степеней свободы (DOF), крутящего момента, механической конструкции и системных ограничений для разных типов роботов.
Nov 03,2023
Робот Дэниела Симу выступает на шоу America's Got Talent; двигатели CubeMars серии AK обеспечивают производительность
Робот Дэниела Симу выступает на шоу America's Got Talent; двигатели CubeMars серии AK обеспечивают производительность
В предстоящем эпизоде шоу America's Got Talent зрители смогут увидеть уникальное представление, в котором художник Дэниел Симу и его роботы выйдут на сцену вместе в потрясающем танцевальном спектакле.
May 14,2024