ОГЛАВЛЕНИЕ
Легкий и компактный, простой в установке
Устойчивость к высоким температурам Непрерывная эффективность
Хорошо продуманная система питания
Точные, стабильные, эффективные и долговечные
Интеллектуальная интеграция Гибкое управление

CubeMars Бескаркасный бескаркасный обкаточный двигатель Новинка!

CubeMars / Aug 01,2024

В области робототехники и промышленной автоматизации производительность и надежность двигателей имеют первостепенное значение, и новейшая серия бескаркасных двигателей внутреннего вращения в горшках RI-PH компании CubeMars является сильной новинкой благодаря своим превосходным электрическим характеристикам и инновационному дизайну. Двигатели серии RI-PH, предназначенные для экзоскелетов, роботов на ногах, роботизированных рук и промышленных роботов для совместной работы, обеспечивают мощную и стабильную силовую поддержку.


Легкий и компактный, простой в установке


Двигатели серии RI-PH имеют уменьшенную конструкцию вилки, что значительно сокращает их габариты и позволяет легко вписывать их в различные компактные монтажные пространства. Такая конструкция не только снижает вес двигателей, но и обеспечивает высокую совместимость со всеми основными встраиваемыми устройствами и роботами для совместной работы.


Устойчивость к высоким температурам Непрерывная эффективность


Двигатели с горшком значительно улучшают характеристики теплоотвода. Двигатели хорошо работают в условиях, не превышающих 85°C; даже при температуре обмотки до 150°C они сохраняют стабильные характеристики. Двигатели RI-PH значительно снижают степень деградации крутящего момента в условиях высоких температур, обеспечивая надежную мощность даже в тяжелых условиях.


Хорошо продуманная система питания


Электромагнитная секция была тщательно разработана, чтобы увеличить крутящий момент и удельную мощность двигателей серии RI-PH на 25 %. Это усовершенствование не только повышает производительность двигателей, но и расширяет область их применения, позволяя удовлетворить потребности более высокопроизводительных приложений.


Точные, стабильные, эффективные и долговечные


Двигатели серии RI-PH значительно снижают вращающий момент, обеспечивая превосходную точность управления и стабильный крутящий момент. Это обеспечивает стабильную выходную мощность двигателя при сохранении высокого КПД, что позволяет использовать его в различных областях применения.


Интеллектуальная интеграция Гибкое управление


В двигатель встроены датчик Холла и датчик температуры, что обеспечивает точный контроль в процессе эксплуатации и значительно повышает эксплуатационную гибкость. Интеллектуальное управление позволяет пользователям точно настраивать двигатель для обеспечения оптимальной производительности в соответствии с конкретными требованиями приложения.


Серия бескаркасных двигателей внутреннего вращения RI-PH компании CubeMars - это превосходный выбор для промышленной автоматизации и робототехники благодаря инновационному дизайну и превосходным характеристикам. Компания CubeMars всегда стремится к инновациям и качеству, гарантируя, что каждый продукт соответствует высоким стандартам наших клиентов благодаря передовым технологиям производства и строгим процессам контроля качества. Выбирая CubeMars, вы выбираете эффективное, надежное и мощное силовое решение.


Похожие статьи
Робот Дэниела Симу выступает на шоу America's Got Talent; двигатели CubeMars серии AK обеспечивают производительность
Робот Дэниела Симу выступает на шоу America's Got Talent; двигатели CubeMars серии AK обеспечивают производительность
В предстоящем эпизоде шоу America's Got Talent зрители смогут увидеть уникальное представление, в котором художник Дэниел Симу и его роботы выйдут на сцену вместе в потрясающем танцевальном спектакле.
May 14,2024
Как работают серводвигатели?
Как работают серводвигатели?
Серводвигатели (сервомоторы) - это тип двигателей, обеспечивающих точное управление положением, скоростью и углом. Они часто используются в сочетании с системой обратной связи, такой как энкодер или решающее устройство, для обеспечения обратной связи по п
Oct 07,2023
Ключевые характеристики, которые необходимо сравнить перед покупкой мотора подвеса
Ключевые характеристики, которые необходимо сравнить перед покупкой мотора подвеса
Руководство по выбору моторов подвеса, охватывающее крутящий момент, KV-рейтинг, точность энкодера, момент зацепления и тенденции развития для робототехники и дронов.
Jun 03,2026