Предназначен для систем с головками высокого класса - Внешний роторный двигатель головки GL100

CubeMars / Aug 24,2023

Внешний поворотный карданный двигатель CubeMars GL100 - небольшой, легкий, с низкой передаточной канавкой, низким энергопотреблением, предназначен для высококлассных карданных систем, а также совместим с карданным контроллером AlexMos, подходит для карданных систем, беспилотных капсул, дронов и других сценариев, обеспечивая вам стабильно плавный опыт.


GL100 KV10 имеет большую полую конструкцию с 30-миллиметровым углублением для удобной прокладки сигнальных и силовых кабелей, низкий крутящий момент реечного механизма и деликатное управление для легкого взаимодействия с системой управления.


Общий вес GL100 KV10 составляет всего 698 г, небольшой размер, малый вес, в дополнение к целевой электромагнитной конструкции, низкое энергопотребление, низкий уровень шума, подходит для длительной работы, водонепроницаемость и пылезащищенность, предназначен для высокого класса PTZ системы.


Product Drawing-GL100

Specifications-GL100

Analytical Graph of Motor Operation-GL100


Похожие статьи
Развитие и перспективы рынка электродвигателей
Развитие и перспективы рынка электродвигателей
Рынок электродвигателей значительно изменился за последние годы благодаря технологическому прогрессу и растущему спросу в различных отраслях. От электромобилей до робототехники, от промышленной автоматизации до возобновляемых источников энергии - электрод
May 31,2024
Что такое бесщеточный двигатель постоянного тока?
Что такое бесщеточный двигатель постоянного тока?
Бесщеточный двигатель постоянного тока (BLDC Motor) - это распространенный тип двигателя для робототехники, который питается от источника постоянного напряжения и имеет электронную коммутацию, а не щеточную, как в обычных двигателях постоянного тока.
Sep 15,2023
Почему мы одержимы гуманоидными роботами?
Почему мы одержимы гуманоидными роботами?
Под каждым видео о гуманоидных роботах кто-то спрашивает: почему такая одержимость гуманоидными роботами? Разве двуногие, четвероногие или колесные не лучше приспособлены к рабочей среде?
Aug 21,2024