Что такое элюм?
Основные характеристики и преимущества
1. Гибкость и точность
2. Модульная конструкция
3. Расширенные навигационные возможности
4. Всепогодная работа под водой
Влияние и будущие перспективы

Eelume - революционный инструмент для подводных работ

CubeMars / Jul 31,2024

Eelume


До сих пор для подводного осмотра и обслуживания использовались в основном подводные аппараты, поддерживаемые надводными судами. Однако новый инструмент для подводных работ под названием Eelume собирается все изменить.


Eelume


Что такое элюм?


Eelume - это революционная подводная роботизированная система, сочетающая в себе змеевидное гибкое тело и подводный движитель. Это уникальное сочетание отличает Eelume от других подводных аппаратов, позволяя совершать сложные и маневренные маневры.


Основные характеристики и преимущества


1. Гибкость и точность


- Тонкая и гибкая структура Eelume позволяет ему парить и маневрировать даже в сильных течениях.


- Он может работать в ограниченном пространстве, недоступном для других транспортных средств, и идеально подходит для осмотра и обслуживания подводных конструкций.


2. Модульная конструкция


- Модульная конструкция Eelume позволяет легко настраивать ее под себя. Пользователи могут менять комбинации шарниров, движителей и грузов.


- К ним можно подключать различные инструменты, такие как динамометрические инструменты, зажимы и различные инструменты для технического обслуживания, что повышает их универсальность.


3. Расширенные навигационные возможности


- Гибкий корпус Eelume оснащен камерой, обеспечивающей оператору полный обзор инспекций и вмешательств.


- Его конструкция позволяет ему перемещаться между препятствиями и узкими проемами, выполнять развороты и решать сложные задачи благодаря двуплечему рычагу.


4. Всепогодная работа под водой


- Eelume предназначен для постоянного проживания под водой и способен безопасно работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю при любых погодных условиях.


- Такая возможность позволяет снизить потребность в дорогостоящих надводных судах и сделать подводные работы более экологичными и безопасными.


Влияние и будущие перспективы


Eelume - это будущее автономных подводных аппаратов (AUV). Пересматривая способы проведения подводных операций, Eelume предлагает более эффективное, экономически выгодное и универсальное решение для поддержания подводной инфраструктуры.


вынести вердикт


Eelume - новаторская разработка в области подводной робототехники, устанавливающая новые стандарты гибкости, точности и эффективности. Его способность поддерживать подводные операции без необходимости использования надводного судна поддержки делает его революционером в отрасли. По мере дальнейшего развития Eelume обещает изменить будущее подводных операций, сделав их более устойчивыми и безопасными.



Ссылки:

1.CMU Robomechanics Laboratory

2.Robotics and Automation

3.Nature-Inspired Robotics


Похожие статьи
CubeMars примет участие в выставке World Robotics Congress 2024
CubeMars примет участие в выставке World Robotics Congress 2024
Пекин, 23 августа 2024 года - На выставке World Robotics Congress 2024 компания CubeMars представила полный ассортимент двигателей бренда, вызвав широкий интерес.
Aug 28,2024
AK70-10 возглавляет будущее маневренной робототехники
AK70-10 возглавляет будущее маневренной робототехники
Компания CubeMars всегда стремилась участвовать в передовых инновациях в области робототехники! В 2023 году наш двигатель AK70-10 BLDC стал ключевым компонентом успеха новаторского проекта Натана Эдуарда Вайса по созданию двуногого робота в университете С
Oct 29,2024
Моторы CubeMars помогают команде Микаэля разработать устройство для самостоятельного растяжения
Моторы CubeMars помогают команде Микаэля разработать устройство для самостоятельного растяжения
Микаэль, страдающий от мышечной дистрофии, совместно с командой разработал инновационное устройство для растяжки икроножных мышц, использующее моторы CubeMars, предлагая пациентам с нейромышечными заболеваниями более удобное решение для реабилитации.
Dec 27,2024