Китай стал крупнейшим в мире рынком робототехники

CubeMars / Sep 12,2024

Китай стал крупнейшим в мире рынком промышленных роботов благодаря растущему спросу на автоматизацию в производственном секторе, а автоматизация стала ключевой стратегией для будущего экономического роста и глобальной конкурентоспособности Китая". -- Джефф Бернштейн, президент Общества перспективной автоматизации (A3)


Китайский рынок робототехники переживает беспрецедентно быстрый рост в течение последнего десятилетия и становится мировым лидером в области автоматизации. Согласно докладу World Robotics Report 2023, опубликованному Международной федерацией робототехники (IFR), в 2022 году Китай установит почти 290 000 промышленных роботов за один год, что составит 52 % от общего числа установок в мире.


Annual Intallations of Industrial Robots in 15 Largest Markets


За последние пять лет темпы роста числа установок роботов в Китае составляли в среднем около 25 % в год, что значительно превышает среднемировые темпы роста в 11 %. Этот показатель значительно превышает число установок роботов на таких крупных рынках, как Япония, Южная Корея и США.


Всемирная конференция роботов 2024 в Пекине еще больше подчеркивает влияние Китая на мировой арене робототехники. На мероприятии собрались более 600 экспонентов из более чем 20 стран, чтобы продемонстрировать передовые технологии, исследования и приложения, которые способствуют инновациям в робототехнике, подчеркивая прогресс и амбиции Китая в области робототехники и искусственного интеллекта.


2024 WORLD ROBOT CONFERENCE


Лидерство Китая в области робототехники во многом обусловлено его стратегией автоматизации, направленной на повышение производительности и сохранение конкурентных преимуществ в мировом производстве. По мере роста стоимости рабочей силы китайские компании все чаще используют роботов для достижения большей точности, эффективности и масштабируемости. Эта тенденция особенно заметна в таких отраслях, как автомобилестроение, электроника и металлообработка, которые внедрили большое количество роботов в свои производственные линии.


Автомобильная промышленность: Автомобильная промышленность является ключевым фактором внедрения робототехники в Китае. Поскольку Китай является крупнейшим в мире рынком автомобилей и производственной базой, а также быстро развивающимся сегментом электромобилей, существует огромный спрос на автоматизацию в автомобильном производстве. Автопроизводители используют роботов для сварки, покраски, сборки и контроля качества, чтобы повысить производительность и снизить затраты.


Электронная и полупроводниковая промышленность: с 2016 года электронная и полупроводниковая промышленность обогнала автомобильную в качестве крупнейшего потребителя промышленных роботов в Китае. Китай является мировым лидером в производстве электронных устройств, батарей, полупроводников и микрочипов, которые требуют высокоточных производственных процессов. Роботы необходимы для выполнения таких задач, как сборка, тестирование и упаковка, что позволяет компаниям наращивать объемы производства при сохранении высокого качества.


Металлообработка и общее производство: в металлообрабатывающей промышленности, включая станкостроение и обработку металлов давлением, также наблюдается значительный рост использования роботов. Роботы помогают производителям повысить качество продукции и безопасность труда, сократить количество отходов и повысить общую производительность.


Китайское правительство дало серьезный толчок развитию робототехнической отрасли благодаря таким инициативам, как "Сделано в Китае 2025", направленным на модернизацию обрабатывающей промышленности путем внедрения передовых технологий, таких как робототехника и искусственный интеллект (ИИ). Эта стратегия подкрепляется значительной финансовой поддержкой, включая субсидии, налоговые льготы и финансирование НИОКР, с целью снижения зависимости от иностранных технологий и модернизации производственно-сбытовой цепочки.


Китай стремится к автоматизации в соответствии со своей экономической стратегией. К 2022 году плотность производственных роботов в Китае достигнет 322 роботов на 10 000 работников, превысив показатель США в 274. На недавнем 3-м пленарном заседании Центрального комитета 20-го созыва правительство Китая подтвердило свою ориентацию на робототехнику как ключевой фактор экономического роста, подчеркнув уникальное положение Китая как крупнейшего в мире рынка робототехники.


Китайская робототехническая промышленность пережила удивительную трансформацию, превратившись из зависимой от иностранных технологий в значимого инноватора. За последнее десятилетие китайские робототехнические компании стали мировыми лидерами. Они разрабатывают передовые робототехнические решения, охватывающие автоматизацию промышленности, логистику, здравоохранение, сервисные и гуманоидные роботы. Этот сдвиг знаменует собой переход от простого массового производства к высокотехнологичным, сложным роботизированным системам, включающим искусственный интеллект, машинное обучение, передовые сенсорные технологии и взаимодействие человека и робота.


В будущем ожидается дальнейшее укрепление лидерства Китая в области робототехники, поскольку планируется интегрировать ИИ и робототехнику для создания более умных, адаптируемых и автономных систем. Китайское правительство продолжит инвестировать значительные средства в создание сильной экосистемы робототехники, включая НИОКР, развитие талантов, производство и глобальный экспорт.


Похожие статьи
CubeMars объявляет о спонсорстве студенческих соревнований по робототехнике ROBOCON 2024, чтобы помочь будущему китайского рынка робототехники
CubeMars объявляет о спонсорстве студенческих соревнований по робототехнике ROBOCON 2024, чтобы помочь будущему китайско...
ROBOCON, являясь важным событием в отечественном робототехническом бизнесе, обеспечивает постоянный приток технических талантов в китайскую робототехническую индустрию.
Oct 20,2023
Какие параметры важны для двигателя робота-собаки? От «способности двигаться» к «высокой производительности»
Какие параметры важны для двигателя робота-собаки? От «способности двигаться» к «высокой производительности»
Выбор двигателя для четвероногого робота: от крутящего момента до скорости отклика. Реальные примеры раскрывают ключевые параметры для динамических, промышленных и исследовательских сценариев.
Apr 14,2026
Как выбрать двигатели для тазобедренного и коленного суставов человекоподобного робота
Как выбрать двигатели для тазобедренного и коленного суставов человекоподобного робота
Подробное руководство по выбору двигателей для суставов колена и бедра гуманоидных роботов с учетом крутящего момента, теплового управления и динамики для баланса производительности и стоимости.
Mar 25,2026