Cubemars - 16 лет производителя info@cubemars.com +86 13755649079
Pусский
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration
Регистрировать

 

Двигатель лучезапястного сустава

  • AK45-36 KV80
    AK45-36 KV80

    AK45-36

    • Более компактный робототехнический актуатор • Легкий дизайн с высоким выходом мощности • Поддержка режимов сервопривода и силового контроля • Адаптивная настройка ПИД-регулятора • Идеален для компактных приложений, таких как запястья и голеникулы гуманоидов
  • AK40-10 KV170
    AK40-10 KV170

    AK40-10

    • Более компактный актуатор • Легкий дизайн с высоким выходным výkonом • Поддержка как сервоприводного, так и режимов управления движением (MIT) • Адаптивная настройка ПИД-регулятора • Идеально подходит для компактных приложений, например, для запястных суставов гуманоидов
  • AK45-10 KV75
    AK45-10 KV75

    AK45-10

    • Более компактный актуатор • Легкий дизайн с высокой мощностью • Поддержка режимов сервопривода и позиционного управления (MIT) • Адаптивная настройка ПИД-регулятора • Идеален для компактных приложений, например, для запястных суставов гуманоидов
  • GL40 KV70
    GL40 KV70

    GL40

    • Компактные размеры, низкий вес и высокоскоростной режим работы • Низкое зубчание, низкое энергопотребление и плавное управление • Пригоден для систем стабилизаторов (гимбалов) • Центральное сквозное отверстие диаметром 8 мм, совместимое со скользящими кольцами • Поддерживает интеграцию энкодера или драйвера
Подсказка системы
Подсказка системы
Еще не входите
Забыли пароль?
Подсказка системы