Двигатели для робота-собаки CubeMars специально разработаны для применения в научных исследованиях, инспекциях, охране и спасательных операциях. Вес моторов составляет от 340 до 960 г, номинальный крутящий момент — от 3 до 48 Нм, передаточное отношение — от 6:1 до 48:1, номинальное напряжение — 24/48 В. В конструкции объединены высокоэффективные бесщеточные двигатели, собственные планетарные редукторы и высокоточные энкодеры. Высокая плотность крутящего момента, быстрая реакция и легкий вес обеспечивают точное движение каждого сустава, позволяя роботу-собаке эффективно выполнять повороты, прыжки, подъемы и движение назад даже при высокой нагрузке. Двигатели CubeMars помогают роботам-собакам легко справляться со сложным рельефом и разнообразными задачами. Мы также предлагаем индивидуальн