Cubemars - 17 лет производителя info@cubemars.com +86 13755649079
Pусский
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Регистрировать

 

Серия RI внутренний ротор безрамный

  • RI100 KV105
    RI100 KV105

    RI100

    Габариты двигателя:Φ104 × 26 мм

    Диаметр сквозного отверстия:45 мм

    Вес двигателя:500 г

    Пиковый крутящий момент:4,95 Нм

  • RI80 V2.0 KV75
    RI80 V2.0 KV75

    RI80 V2.0

    Габариты двигателя:Φ85 × 27 мм

    Диаметр сквозного отверстия:40,5 мм

    Вес двигателя:411 г

    Пиковый момент:4,1 Нм

  • RI70 KV95
    RI70 KV95

    RI70

    Габариты двигателя:Φ76 × 24 мм

    Диаметр сквозного отверстия:38 мм

    Вес двигателя:270,4 г

    Пиковый крутящий момент:2,68 Нм

  • RI60 KV120
    RI60 KV120

    RI60

    Габариты двигателя:Φ60×23 мм

    Диаметр сквозного отверстия:30 мм

    Вес двигателя:155,9 г

    Пиковый крутящий момент:1,63 Нм

  • RI50 KV100
    RI50 KV100
  • RI30 KV260
    RI30 KV260

    RI30

    Размеры:Ø38 × 14 мм

    Диаметр сквозного отверстия:Ø17 мм

    Вес:40 г

    Пиковый крутящий момент:230 мН·м

  • RI20 KV600
    RI20 KV600

    RI20

    Размеры:Ø25 × 14,5 мм

    Диаметр сквозного отверстия:Ø11,6 мм

    Вес:20 г

    Пиковый крутящий момент:72 мН·м

Подсказка системы
Подсказка системы
Еще не входите
Забыли пароль?
Подсказка системы