Cubemars - 17 лет производителя info@cubemars.com +86 13755649079
Pусский
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Регистрировать

 

Двигатель реабилитационного робота

  • AK10-9 V3.0 KV60
    AK10-9 V3.0 KV60

    AK10-9 V3.0

    Габариты двигателя:Ф98*61,7 мм

    Вес двигателя:940 г

    Пиковый крутящий момент:53 Нм

    Ход без нагрузки:320 об/мин

  • RI50 KV100
    RI50 KV100
  • RI60 KV120
    RI60 KV120

    RI60

    Габариты двигателя:Φ60×23 мм

    Диаметр сквозного отверстия:30 мм

    Вес двигателя:155,9 г

    Пиковый крутящий момент:1,63 Нм

  • RI70 KV95
    RI70 KV95

    RI70

    Габариты двигателя:Φ76 × 24 мм

    Диаметр сквозного отверстия:38 мм

    Вес двигателя:270,4 г

    Пиковый крутящий момент:2,68 Нм

  • RI80 V2.0 KV75
    RI80 V2.0 KV75

    RI80 V2.0

    Габариты двигателя:Φ85 × 27 мм

    Диаметр сквозного отверстия:40,5 мм

    Вес двигателя:411 г

    Пиковый момент:4,1 Нм

  • AK10-9 V2.0 KV60
    AK10-9 V2.0 KV60

    AK10-9 V2.0

    Размеры мотора:Ф98*61,7 мм

    Вес мотора:960 г

    Пиковый момент:48 Нм

    Скорость холостого хода:320 об/мин

Подсказка системы
Подсказка системы
Еще не входите
Забыли пароль?
Подсказка системы