Cubemars - 17 лет производителя info@cubemars.com +86 13755649079
Pусский
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Регистрировать

 

Двигатель коленного сустава

  • AKH70-48 V1.0 KV41
    AKH70-48 V1.0 KV41

    AKH70-48 V1.0

    • Высокоинтегрированный полый планетарный силовой модуль • Диаметр полого вала: 7 мм с резьбовой опорой • Максимальная плотность крутящего момента: 159 Нм/кг • Пиковый крутящий момент: 222 Нм при весе всего 1396 г • Двойная 21-разрядная магнитная энкодерная обратная связь с замкнутым контуром (внутренняя/внешняя) • Встроенный привод с поддержкой управления FOC • Двойные интерфейсы CAN, позволяющие подключать несколько модулей последовательно
  • AKH70-16 V1.0 KV41
    AKH70-16 V1.0 KV41

    AKH70-16 V1.0

    • Высокоинтегрированный полый планетарный силовой модуль • Диаметр полого вала: 7 мм с резьбовой опорой • Максимальная плотность крутящего момента: 88,74 Нм/кг • Пиковый крутящий момент: 85 Нм при весе всего 879 г • Двойная 21-разрядная магнитная энкодерная обратная связь с замкнутым контуром (внутренняя/внешняя) • Встроенный привод с поддержкой управления FOC • Двойные интерфейсы CAN, позволяющие подключать несколько модулей последовательно
  • AK60-6 V1.1 KV80
    AK60-6 V1.1 KV80

    AK60-6 V1.1

    • Легкий и компактный, идеален для портативных приложений, например экзоскелетов • Простая и надежная архитектура привода • Высокоинтегрированный энкодер и драйвер • Компактный размер с высоким крутящим моментом • Масса approximately 358 г
  • AK60-6 V3.0 KV80
    AK60-6 V3.0 KV80

    AK60-6 V3.0

    • Интегрированный серво- и моторный двухрежимный привод • Простая и надежная архитектура управления • оборудуется ударопрочными подшипниками для повышения долговечности • Новый электромагнитный дизайн обеспечивает высокую перегрузочную способность • Высокая интеграция энкодера и драйвера
  • AK80-6 KV100
    AK80-6 KV100

    AK80-6

    • Классический робототехнический актуатор с высокой интеграцией • Разработан для экзоскелетов и четвероногих роботов • Интерфейс коммуникации UART/CAN • Безнагрузочная скорость до 800 об/мин
  • AK80-64 KV80
    AK80-64 KV80

    AK80-64

    • Высокоинтегрированный многофункциональный актуатор • Номинальный момент 48 Нм / пиковый момент 120 Нм • Высокий пиковый крутящий момент для требовательных динамических задач • Два режима управления: управление силой и сервопривод • Высокая мощность
  • AK80-8 KV60
    AK80-8 KV60

    AK80-8

    • Высокоинтегрированный робототехнический актуатор • Выбираемые режимы управления усилием и сервоприводом • Два энкодера (входной и выходной) обеспечивают запоминание однократного положения на выходном валу • Простая логика привода и архитектура управления • Идеален для сочленений экзоскелетов, робототехнических рук и приводов АГВ
  • AK70-10 KV100
    AK70-10 KV100

    AK70-10

    • Высокоинтегрированный дизайн актуатора • Установлен поперечный роликовый подшипник для высокой стойкости к ударам • Простая и надежная архитектура привода • Идеально подходит для экзоскелетов и четвероногих роботов
  • AK10-9 V2.0 KV60
    AK10-9 V2.0 KV60

    AK10-9 V2.0

    • Высококомплектный актуатор • Выбираемые режимы управления усилием и сервопривода • Два энкодера (входной и выходной) • Номинальный момент 18 Нм / пиковый момент 48 Нм • Максимальная скорость шарнира 26 рад/с
Подсказка системы
Подсказка системы
Еще не входите
Забыли пароль?
Подсказка системы