Cubemars - 17 лет производителя info@cubemars.com +86 13755649079
Pусский
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Регистрировать

 

Двигатель инспекционного AGV

  • AKA10-9 KV60
    AKA10-9 KV60

    AKA10-9

    Размеры мотора:∅100*70 мм

    Вес мотора:1060 г

    Пиковый момент вращения:53 Нм

    Скорость холостого хода:320 об/мин

  • AKA60-6 KV80
    AKA60-6 KV80

    AKA60-6

    Размеры мотора:∅80*51,2 мм

    Вес мотора:460 г

    Пиковый крутящий момент:9 Нм

    Скорость без нагрузки:640 об/мин

  • AK60-39 V3.0 KV80
    AK60-39 V3.0 KV80

    AK60-39 V3.0

    Габариты мотора:Ф79*67 мм

    Вес мотора:750 г

    Пиковый момент:72 Нм

    idl-ная скорость:98 об/мин

Подсказка системы
Подсказка системы
Еще не входите
Забыли пароль?
Подсказка системы