Cubemars - 17 лет производителя info@cubemars.com +86 13755649079
Pусский
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Регистрировать

 

Двигатель инспекционного AGV

  • AK60-39 V3.0 KV80
    AK60-39 V3.0 KV80

    AK60-39 V3.0

    • Инновационный дизайн с двойным энкодером для повышения стойкости к помехам • Номинальный момент 24 Нм / пиковый момент 72 Нм • Поддержка как сервоприводного, так и режимов управления движением • Идентификация параметров одним щелчком через компьютер • Возможность стабильной работы в длительных режимах • Использование ударопрочных подшипников для повышения долговечности
  • AKA60-6 KV80
    AKA60-6 KV80

    AKA60-6

    • Высокая радиальная нагрузочная способность (применена новая конструктивная разработка) • Надёжный и долговечный дизайн разъёма (оборудован новым разъёмом 2+5 PIN) • Многочисленные режимы управления (поддержка режимов Servo/MIT) • Простая отладка и управление (одноклавичная идентификация параметров мотора) • Широкий диапазон рабочих напряжений (поддержка 24В/48В)
  • AKA10-9 KV60
    AKA10-9 KV60

    AKA10-9

    • Высокая радиальная нагрузочная способность (с применением совершенно новой конструктивной разработки) • Надёжный и прочный дизайн разъёма (совместим с новым разъёмом 2+5PIN) • Разнообразные режимы управления (обеспечивают синхронное управление положением, скоростью и ускорением) • Изолированный порт CAN для стабильной связи • Отличные характеристики крутящего момента и высокая плотность крутящего момента
Подсказка системы
Подсказка системы
Еще не входите
Забыли пароль?
Подсказка системы